TB-EE-DB 160/2+6 - Blocco distributore
1725166
N. ELDAS®: 157409715

sezione
tipo di connessione
Corrente Pittogramma
tensione Pittogramma

Blocco distributore, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 150 A, Corrente continua termica Ith: 160 A, numero di connessioni: 8, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 50 mm2, Connessione collettiva, sezione: 16 mm2 - 70 mm2, Connessione a vite, Presa, sezione: 2,5 mm2 - 16 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, Montaggio diretto, colore: grigio scuro

Dettagli prodotto









I vantaggi

Installazione rapida grazie al distributore e al blocco collettore pronti per il collegamento
I blocchi possono essere incastrati tra loro per formare gruppi funzionali
Oltre al risparmio di spazio, l'esecuzione compatta offre un cablaggio pratico in spazi ridotti
Flessibilità d'impiego grazie al montaggio diretto o su guida
Coperchio reversibile per una leggibilità ottimale dei dati tecnici