TB-EE-DB 125/2+6
-
Blocco distributore
1725167
N. ELDAS®:
157409725
N. ELDAS®:
157409725
Blocco distributore, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 125 A, numero di connessioni: 8, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 35 mm2, Connessione collettiva, sezione: 10 mm2 - 35 mm2, Connessione a vite, Presa, sezione: 2,5 mm2 - 16 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, Montaggio diretto, colore: grigio scuro
Dettagli prodotto
| Note generali | |
| Nota | La corrente di carico max. dei singoli punti di collegamento non deve essere superata. |
| Per le applicazioni di distribuzione dell'alimentazione, è necessario osservare la norma IEC 60364-4-43:2008, modificata + Corrigendum Ott. 2008 (DIN VDE 0100-430:2010-10) sezione 433.2 ff! | |
| Tipo di prodotto | Morsetto di distribuzione |
| Famiglia di prodotti | TB |
| Campo di applicazione | Costruzione di macchine |
| Numero di poli | 1 |
| Numero collegamenti | 8 |
| Numero di file | 1 |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 8 kV |
| Numero di connessioni per ogni piano | 8 |
| Sezione nominale | 35 mm² |
| Sezione di dimensionamento AWG | 2 |
| Connessione collettiva | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Filettatura | M8 |
| Numero collegamenti | 1 |
| Nota | In caso di utilizzo di conduttori flessibili, si consiglia l'utilizzo di puntalini |
| Coppia di serraggio | 3,5 ... 5 Nm |
| Lunghezza del tratto da spelare | 15 mm |
| Attacco a norma | IEC 60947-7-1 |
| Sezione conduttore rigida | 10 mm² ... 35 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 6 ... 2 (convertito secondo IEC) |
| Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica) | 10 mm² ... 35 mm² |
| Sezione nominale | 35 mm² |
| Corrente nominale | 125 A |
| Tensione nominale | 1000 V AC (adatto per 1500 V DC) |
| Presa | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Filettatura | M5 |
| Numero collegamenti | 1 |
| Nota | In caso di utilizzo di conduttori flessibili, si consiglia l'utilizzo di puntalini |
| Coppia di serraggio | 2 ... 3 Nm |
| Lunghezza del tratto da spelare | 11 mm |
| Attacco a norma | IEC 60947-7-1 |
| Sezione conduttore rigida | 2,5 mm² ... 16 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 12 ... 6 (convertito secondo IEC) |
| Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica) | 2,5 mm² ... 16 mm² |
| Presa | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Filettatura | M6 |
| Numero collegamenti | 6 |
| Nota | In caso di utilizzo di conduttori flessibili, si consiglia l'utilizzo di puntalini |
| Coppia di serraggio | 2 ... 3 Nm |
| Lunghezza del tratto da spelare | 11 mm |
| Attacco a norma | IEC 60947-7-1 |
| Sezione conduttore rigida | 6 mm² ... 16 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 8 ... 6 (convertito secondo IEC) |
| Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica) | 2,5 mm² ... 16 mm² |
| Larghezza | 29,4 mm |
| Altezza | 75 mm |
| Profondità | 50,8 mm |
| Profondità su NS 35/7,5 | 52,3 mm |
| Profondità su NS 35/15 | 59,8 mm |
| Colore | grigio basalto (RAL 7012) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Gruppo materiale isolante | I |
| Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B) | 125 °C |
| Prova di tensione impulsiva | |
| Tensione di prova valore nominale | 9,8 kV |
| Risultato | Prova superata |
| Test temperatura ambientale | |
| Requisito verifica di riscaldamento | Aumento di temperatura ≤45 K |
| Risultato | Prova superata |
| Resistenza alla corrente di breve durata 35 mm² | 4,2 kA |
| Risultato | Prova superata |
| Rigidità dielettrica a frequenza di rete | |
| Tensione di prova valore nominale | 3,82 kV |
| Risultato | Prova superata |
| Dati meccanici | |
| Parete laterale aperta | No |
| Resistenza meccanica | |
| Risultato | Prova superata |
| Fissaggio sul supporto | |
| Guida di supporto/supporto di fissaggio | NS 35 |
| Risultato | Prova superata |
| Prova di integrità e stabilità dei conduttori | |
| Velocità di rotazione | 9 giri/min |
| Giri | 135 |
| Sezione conduttore/peso | 2,5 mm2/0,7 kg |
| 16 mm2/2,9 kg | |
| 35 mm2/6,8 kg | |
| Risultato | Prova superata |
| Prova di fiamma ad ago | |
| Durata di applicazione | 5 s |
| Risultato | Prova superata |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 110 °C (Intervallo di temperatura di esercizio compreso l'autoriscaldamento, temperatura di esercizio massima a breve termine cfr. RTI Elec.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (attivazione) | -5 °C ... 70 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 20 % ... 90 % |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 30 % ... 70 % |
| Attacco a norma | IEC 60947-7-1 |
| IEC 60947-7-1 | |
| IEC 60947-7-1 |
| Tipo di montaggio | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| Montaggio diretto |
| Codice articolo | 1725167 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | BEK822 |
| Codice prodotto | BEK822 |
| GTIN | 4067923280069 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 134 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 133.5 g |
| Numero tariffa doganale | 85369000 |
| Paese di origine | MA |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250118 |
| ECLASS-15.0 | 27250118 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
Prodotti compatibili
-
UCT6M-TM 5 - Segnamorsetti 0830756
-
UCT6M-TM 5 CUS - Segnamorsetti 0830762
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201895
I vantaggi
Installazione rapida grazie al distributore e al blocco collettore pronti per il collegamento
I blocchi possono essere incastrati tra loro per formare gruppi funzionali
Oltre al risparmio di spazio, l'esecuzione compatta offre un cablaggio pratico in spazi ridotti
Flessibilità d'impiego grazie al montaggio diretto o su guida
Coperchio reversibile per una leggibilità ottimale dei dati tecnici
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen