PTVFIX 2,5/4 - Morsetto apparecch.
1300610
N. ELDAS®: 157400145

sezione
tipo di connessione
Corrente Pittogramma

Morsetto apparecch., tensione nominale: 450 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 8, numero poli: 4, tipo di connessione: Connessione Push-in, sezione: 0,14 mm2 - 4 mm2, Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, tipo di montaggio: montaggio su adattatori per il fissaggio su guida di supporto, Montaggio diretto con flangia, Mobile, colore: grigio

Dettagli prodotto