VDE Zeichengenehmigung
ID omologazione: 326017-TL3-1Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 20 A | 0,5 - 2,5 |
Blocco distributore, Serie di prodotti: PRC 20, tipo: Distributori a Y, colore: nero, numero poli: 5, tensione di dimensionamento: 400 V, corrente nominale: 20 A, Possibilità di impostazione per lo sbloccaggio: 1 con un utensile o 2 a mano, campo di applicazione: AC
Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 20 A | 0,5 - 2,5 |