VDE Zeichengenehmigung
ID omologazione: 334664-TL3-1| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 20 A | 0,5 - 2,5 | ||
UL Listed
ID omologazione: E221474-20240312| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 18 A | |||
cUL Listed
ID omologazione: E221474-20240312| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 18 A | |||