AB-SK/E-NS 35
-
Blocchetto di supporto
3213111
Blocchetto di supporto, Supporto per barre collettrici, da fissare ogni 20 cm, profondità: 33,7 mm, larghezza: 56 mm, altezza: 50 mm, numero poli: 2, colore: color argento, tipo di montaggio: Montaggio su guida DIN
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Variante per il montaggio su guida di supporto NS35
Blocchetti di supporto a T per il montaggio diretto e salvaspazio e il libero posizionamento sulla piastra di montaggio
Adatto per i morsetti schermati SK5 fino a SK14 e SKS8 e SKS14