AB-PTI
-
Blocchetto di supporto
3214006
N. ELDAS®:
158901855
N. ELDAS®:
158901855
Blocchetto di supporto, Supporto per barre collettrici, da fissare ogni 20 cm, passo: 200 mm, profondità: 44,8 mm, larghezza: 2 mm, altezza: 69,25 mm, numero poli: 1, colore: blu
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Blocchetto di supporto |
| Numero di poli | 1 |
| Passo | 200 mm |
| Larghezza | 2 mm |
| Altezza | 69,25 mm |
| Profondità | 44,8 mm |
| Profondità su NS 35/7,5 | 46,3 mm |
| Profondità su NS 35/15 | 53,8 mm |
| Passo | 200 mm |
| Colore | blu (RAL 5015) |
| Materiale | PA |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Inserto materiale isolante statico a freddo | -60 °C |
| Indice di temperatura materiale isolante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Sviluppo di calore cono calorimetrico NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| Infiammabilità della superficie NFPA 130 (ASTM E 162) | superata |
| Densità ottica specifica dei fumi NFPA 130 (ASTM E 662) | superata |
| Tossicità dei fumi NFPA 130 (SMP 800C) | superata |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -60 °C ... 105 °C (Temperatura di esercizio massima per breve tempo, vedi RTI Elec.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (attivazione) | -5 °C ... 70 °C |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 30 % ... 70 % |
| Codice articolo | 3214006 |
| Pezzi/conf. | 50 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 50 Pezzi |
| Codice vendita | BE2Z1X |
| Codice prodotto | BE2Z1X |
| GTIN | 4046356627061 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 5.42 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 5.27 g |
| Numero tariffa doganale | 39269000 |
| Paese di origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27400607 |
| ECLASS-15.0 | 27400607 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001166 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121700 |
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
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
| EF3.1 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 0.033 kg CO2e |
Prodotti compatibili
-
-
NLS-CU 3/10 1160MM - Guida per conduttori neutri 5406429
-
NLS-CU 3/10 148MM 2X5,5 - Guida per conduttori neutri 5406390
-
NLS-CU 3/10 SN 55MM 2X5,5 - Barra collettrice N 5406304
-
NLS-CU 3/10 SN 300MM 2X5,2 - Barra collettrice N 5406221
-
NLS-CU 3/10 SN 175MM - Barra collettrice N 5406194
-
NLS-CU 3/10 SN 630MM - Barra collettrice N 5406185
-
NLS-CU 3/10 SN 550MM - Barra collettrice N 5406184
-
NLS-CU 3/10 SN 1110MM - Barra collettrice N 5406171
-
NLS-CU 3/10 SN 1550MM - Barra collettrice N 5406170
-
NLS-CU 3/10 SN 93MM - Barra collettrice N 5406159
-
NLS-CU 3/10 16.31.19.040-AA - Barra collettrice N 5405865
-
NLS-CU 3/10 95MM ZG.160452 - Barra collettrice N 5405857
-
NLS-CU 3/10 58MM ZG.155646 - Barra collettrice N 5405855
-
NLS-CU 3/10 SN 90MM LANG - Barra collettrice N 5405836
-
NLS-CU 3/10 245MM LG - Barra collettrice N 5405831
-
NLS 3/10 AV 134/134 - Barra collettrice N 3062870
-
NLS-CU 3/10 SN 200MM 3X4,2 - Guida DIN 1554365
-
NLS-CU 3/10 SN 150MM 2X3,5 - Barra collettrice N 1044718
-
NLS-CU 3/10 220MM 4X4,5 1XM4 - Barra collettrice N 1013677
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - Barra collettrice N 0402174
-
NLS-CU 3/10 SN 2000MM - Barra collettrice N 0402006
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen