AB-PTI 16-NLS
-
Blocchetto di supporto
1030137
Blocchetto di supporto, profondità: 46,8 mm, larghezza: 12,2 mm, altezza: 81,9 mm, colore: grigio, tipo di montaggio: Montaggio su guida DIN
Dettagli prodotto
| Nota per l'utilizzo | con blocco posizione |
| Tipo di prodotto | Blocchetto di supporto |
| Larghezza | 12,2 mm |
| Altezza | 81,9 mm |
| Profondità | 46,8 mm |
| Profondità su NS 35/7,5 | 48,5 mm |
| Profondità su NS 35/15 | 56 mm |
| Colore | grigio (RAL 7042) |
| Materiale | PA |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Inserto materiale isolante statico a freddo | -60 °C |
| Indice di temperatura materiale isolante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
| Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -60 °C ... 105 °C (Temperatura di esercizio massima per breve tempo, vedi RTI Elec.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (attivazione) | -5 °C ... 70 °C |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 30 % ... 70 % |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Codice articolo | 1030137 |
| Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
| Codice vendita | BE2Z1X |
| Codice prodotto | BE2Z1X |
| GTIN | 4055626533131 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 17.8 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 11.828 g |
| Numero tariffa doganale | 85389000 |
| Paese di origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27400607 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001166 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121700 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
EK 135 - Morsetto di alimentazione 0401023
-
AK 4 - Morsetto 0404017
-
AK 16 - Morsetto 0404033
-
AK 35 - Morsetto 0404046
-
AKG 4 BK - Morsetto 0421032
-
AKG 16 BK - Morsetto 0423030
-
AKG 16 GY - Morsetto 0423043
-
SK 8 - Morsetti per schermatura 3025163
-
SK 14 - Morsetti per schermatura 3025176
-
SK 20 - Morsetti per schermatura 3025189
-
SK 5 - Morsetti per schermatura 3025338
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201895
-
ZBF10:UNBEDRUCKT - Striscia Zack piatto 0809997
-
ZBF10 CUS - Striscia Zack piatto 0825031
-
ZBF10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Striscia Zack piatto 0810009
-
ZBF10,QR:FORTL.ZAHLEN - Striscia Zack piatto 0810025
-
UC-TMF 10 - Segnamorsetti 0818124
-
UC-TMF 10 CUS - Segnamorsetti 0824662
-
UCT-TMF 10 - Segnamorsetti 0829204
-
UCT-TMF 10 CUS - Segnamorsetti 0829679
-
TMT 10 R - Segnamorsetti 0816210
-
TMT 10 R CUS - Segnamorsetti 0824500
-
TMT (EX9,5)R - Segnamorsetti 0828295
-
US-TM 100 - Segnamorsetti 0829255
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Nastro Zack 1053001
-
ZB 10 CUS - Nastro Zack 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Nastro Zack 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Nastro Zack 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Segnamorsetti 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Segnamorsetti 1053438
-
UC-TM 10 - Segnamorsetti 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Segnamorsetti 0824605
-
UCT-TM 10 - Segnamorsetti 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Segnamorsetti 0829623
-
NLS-CU 3/10 1600MM - Guida per conduttori neutri 5406430
-
NLS-CU 3/10 1160MM - Guida per conduttori neutri 5406429
-
NLS-CU 3/10 148MM 2X5,5 - Guida per conduttori neutri 5406390
-
NLS-CU 3/10 SN 55MM 2X5,5 - Barra collettrice N 5406304
-
NLS-CU 3/10 SN 300MM 2X5,2 - Barra collettrice N 5406221
-
NLS-CU 3/10 SN 175MM - Barra collettrice N 5406194
-
NLS-CU 3/10 SN 630MM - Barra collettrice N 5406185
-
NLS-CU 3/10 SN 550MM - Barra collettrice N 5406184
-
NLS-CU 3/10 SN 1110MM - Barra collettrice N 5406171
-
NLS-CU 3/10 SN 1550MM - Barra collettrice N 5406170
-
NLS-CU 3/10 SN 93MM - Barra collettrice N 5406159
-
NLS-CU 3/10 16.31.19.040-AA - Barra collettrice N 5405865
-
NLS-CU 3/10 95MM ZG.160452 - Barra collettrice N 5405857
-
NLS-CU 3/10 58MM ZG.155646 - Barra collettrice N 5405855
-
NLS-CU 3/10 SN 90MM LANG - Barra collettrice N 5405836
-
NLS-CU 3/10 245MM LG - Barra collettrice N 5405831
-
NLS 3/10 AV 134/134 - Barra collettrice N 3062870
-
NLS-CU 3/10 SN 200MM 3X4,2 - Guida DIN 1554365
-
NLS-CU 3/10 SN 150MM 2X3,5 - Barra collettrice N 1044718
-
NLS-CU 3/10 220MM 4X4,5 1XM4 - Barra collettrice N 1013677
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - Barra collettrice N 0402174
-
NLS-CU 3/10 SN 2000MM - Barra collettrice N 0402006
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen