Attuatore di bloccaggio con alimentatore per prese di ricarica di infrastruttura da 12 V
EV-T2M3SM-E-LOCK12V
-
Bloccaggio
1296166
CHARX connect modular, Tipo 2, GB/T, Bloccaggio, Accessori, Filo singolo collegato a un'estremità, lunghezza: 0,5 m, attuatore di bloccaggio: 12 V, 4 poli, con fili singoli, senza supporto, per il bloccaggio di prese di ricarica lato infrastruttura CHARX connect modular nello stato connesso, IEC 61851-1
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Bloccaggio integrato durante la carica
Sbloccaggio di emergenza manuale dell'attuatore di bloccaggio
Sviluppato e prodotto secondo gli standard automobilistici IATF 16949 e ISO 9001
Spazio di montaggio standard univoco