Pressacavi, schermato: sì, diametro cavi: 10 mm ... 14 mm, serie: UC
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto
Connessione a vite per cavo
Serie
UC
Tipo di collegamento a vite
Staffa doppia
Schermato
sì
Connessione a vite Pg
Pg16
Materiale custodia
ottone nichelato
Materiale custodia
CuZn
Diametro esterno conduttore
10 mm ... 14 mm
Condizioni ambientali
Grado di protezione
IP65
Codice articolo
1606834
Pezzi/conf.
20 Pezzi
Quantità di ordinazione minima
20 Pezzi
Nota
Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita
ABRAIU
Codice prodotto
ABRAIU
GTIN
4046356262200
Peso per pezzo (confezione inclusa)
36.5 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)
36.49 g
Numero tariffa doganale
74198000
Paese di origine
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27140801
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121300
EU RoHS
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS
Sì
con eccezione delle deroghe, se note
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.