Pressacavi, schermato: no, diametro cavi: 10 mm ... 14 mm, serie: RM
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto
Connessione a vite per cavo
Serie
RM
Tipo di collegamento a vite
Staffa doppia IP65
Schermato
no
Connessione a vite Pg
M20 x 1,5
Materiale custodia
ottone nichelato
Diametro esterno conduttore
10 mm ... 14 mm
Condizioni ambientali
Grado di protezione
IP65
Codice articolo
1604481
Pezzi/conf.
20 Pezzi
Quantità di ordinazione minima
20 Pezzi
Nota
Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita
ABRAFT
Codice prodotto
ABRAFT
GTIN
4046356249553
Peso per pezzo (confezione inclusa)
33.46 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)
33.46 g
Numero tariffa doganale
85389000
Paese di origine
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27140801
ETIM
ETIM 9.0
EC000441
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121300
EU RoHS
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS
Sì
con eccezione delle deroghe, se note
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.