EV-T2M3SL-E-LOCK12V-GEN2 - Bloccaggio
1300179

CHARX connect modular, Tipo 2, GB/T, Bloccaggio, Accessori, Fili singoli, lunghezza: 0,5 m, attuatore di bloccaggio: 12 V, 3 poli, con fili singoli, con supporto, per il bloccaggio di prese di ricarica lato infrastruttura nello stato connesso, IEC 61851-1

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili


I vantaggi

Bloccaggio integrato durante la carica
Sbloccaggio di emergenza manuale dell'attuatore di bloccaggio
Sviluppato e prodotto secondo gli standard automobilistici IATF 16949 e ISO 9001
Spazio di montaggio standard univoco