RAD-ISM-2459-ANT-FOOD-6-0
-
Antenna
2692526
Antenna omnidirezionale Dual Band con protezione da atti vandalici; grado di protezione IP68; banda di frequenza/guadagno 2,4 GHz/fino a 6 dBi, 5 GHz/fino a 8 dBi; EN 50155; range di temperatura -40 °C fino a +80 °C; connessione N(f); cavo adattatore da 1 m, connessione N(m)- SMA(m);
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Come antenna Dual-Band
Design robusto