La quarta generazione degli alimentatori QUINT POWER garantisce, con nuove funzioni, la massima affidabilità dell'impianto. La configurazione delle segnalazioni di stato e la caratteristica di funzionamento avviene con tecnologia NFC.
La straordinaria tecnologia SFB e il monitoraggio preventivo dell'alimentatore QUINT POWER incrementano l'affidabilità delle applicazioni.
QUINT4-PS/3AC/48DC/20/...
-
Alimentatore
1197484
Variante programmata adattata alle esigenze del cliente per alimentatore switching QUINT POWER per il montaggio su guida DIN con curva caratteristica di uscita a scelta e tecnologia SFB (Selective Fuse Breaking), ingresso: trifase, uscita: 24 V DC / 20 A
Dettagli prodotto
| Ingresso di segnale (configurabile) Rem | Potenza di uscita ON/OFF (SLEEP MODE) |
| Default | Potenza di uscita ON (>40 kΩ/24 V DC/ponte aperto tra REM e SGnd) |
| Funzionamento AC | |
| Forma della rete | Rete a stella |
| Intervallo tensione in entrata | 3x 400 V AC ... 500 V AC |
| 2x 400 V AC ... 500 V AC | |
| Range tensione d'ingresso | 3x 400 V AC ... 500 V AC -20 % ... +10 % |
| 2x 400 V AC ... 500 V AC -10 % ... +10 % | |
| Tensione di rete nazionale tipica | 400 V AC |
| 480 V AC | |
| Tipo di tensione della tensione di alimentazione | AC |
| Impulso corrente di inserzione | tip. 1,5 A (a 25 °C) |
| Integrale del picco di corrente di inserzione (I2t) | < 0,06 A2s |
| Limitazione dell'impulso di corrente d'inserzione | 1,5 A (dopo 1 ms) |
| Range di frequenze AC | 50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 % |
| Range di frequenze (fN) | 50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 % |
| Tempo di copertura delle interruzioni di rete | tip. 26 ms (3x 400 V AC) |
| tip. 26 ms (3x 480 V AC) | |
| Corrente assorbita | 3x 1,8 A (400 V AC) |
| 3x 1,5 A (480 V AC) | |
| 2x 3 A (400 V AC) | |
| 2x 2,5 A (480 V AC) | |
| 3x 1,5 A (500 V AC) | |
| 2x 2,4 A (500 V AC) | |
| Assorbimento di potenza nominale | 1217 VA |
| Circuito di protezione | Protezione contro le sovratensioni dei transienti; Varistore, scaricatore a gas |
| Fattore di potenza | 0,95 |
| Tempo di accensione | < 1 s |
| Tempo di accensione tipico | 300 ms (da SLEEP MODE) |
| Selezione di un fusibile idoneo per la protezione in ingresso | 3x 4 A ... 20 A (Caratteristica B, C, D, K o equivalente) |
| Selezione di un fusibile idoneo per la protezione in ingresso | ≥ 300 V AC |
| Corrente dispersa verso PE | < 3,5 mA |
| 1 mA (550 V AC, 60 Hz) | |
| Funzionamento DC | |
| Intervallo tensione in entrata | ± 260 V DC ... 300 V DC |
| Range tensione d'ingresso | ± 260 V DC ... 300 V DC -13 % ... +30 % |
| Tipo di tensione della tensione di alimentazione | DC |
| Corrente assorbita | 2,2 A (±260 V DC) |
| 1,9 A (±300 V DC) | |
| Assorbimento di potenza nominale | 1217 VA |
| Selezione di un fusibile idoneo per la protezione in ingresso | 1x 6 A (10 x 38 mm, 30 kA L/R = 2 ms) |
| Selezione di un fusibile idoneo per la protezione in ingresso | ≥ 1000 V DC |
| Efficienza | tip. 95,9 % (400 V AC) |
| tip. 96,2 % (480 V AC) | |
| Tensione di uscita nominale | 48 V DC |
| Regolazione tensione di uscita (USet) | 48 V DC ... 56 V DC (potenza costante) |
| Corrente nominale di uscita (IN) | 20 A |
| Statico Boost (IStat. Boost ) | 22,5 A |
| Boost dinamico (IBoost din.) | 30 A (5 s) |
| Selective Fuse Breaking (ISFB) | 105 A (15 ms) |
| Protezione magnetica del fusibile | A1...A40 / B2...B25 / C1...C13 / Z1...Z16 |
| Declassamento | > 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
| Resistenza alimentazione di ritorno | ≤ 60 V DC |
| Protezione contro la sovratensione sull'uscita (OVP) | ≤ 60 V DC |
| Scostamento regolazione | < 0,5 % (Variazione di carico statica 10 % ... 90 %) |
| < 2 % (Variazione di carico dinamica 10 % ... 90 %, (10 Hz)) | |
| < 0,25 % (variazione tensione in ingresso ±10 %) | |
| Ripple residuo | < 50 mVSS (con valori nominali) |
| Resistente a cortocircuiti | sì |
| Test funzionamento a vuoto | sì |
| Potenza di uscita | 960 W |
| 1080 W | |
| 1440 W | |
| Max. potenza dissipata a vuoto | < 6 W (400 V AC) |
| < 6 W (480 V AC) | |
| Max. potenza dissipata con carico nominale | < 41 W (400 V AC) |
| < 41 W (480 V AC) | |
| Potenza dissipata SLEEP MODE | < 1 W (400 V AC) |
| < 1 W (480 V AC) | |
| Fattore di cresta | tip. 1,67 (400 V AC) |
| tip. 1,63 (480 V AC) | |
| Tempo di risposta | < 1 s (UOut = 10 % ... 90 %) |
| Collegamento in parallelo | sì, per ridondanza e incremento potenza |
| Possibilità di collegamento in serie | sì |
| Segnale | |
| Terra di segnale SGnd | Potenziale di riferimento per Out1, Out2 e Rem |
| Segnale Out 1 (configurabile) | |
| Digitale | 0 V DC 24 V DC 20 mA |
| Default | 24 V DC 20 mA 24 V DC per UOut > 0,9 x USet |
| Segnale Out 2 (configurabile) | |
| Digitale | 0 V DC 24 V DC 20 mA |
| Analogici | 4 mA ... 20 mA ±5 % (Carico ≤400 Ω) |
| Default | 24 V DC 20 mA 24 V DC per POut < PN |
| Segnale relè 13/14 (configurabile) | |
| Default | chiuso (Uout > 0,9 Uset) |
| Digitale | 24 V DC 1 A |
| 30 V AC 0,5 A | |
| Ingresso | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Sezione conduttore rigido min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore rigido max. | 6 mm² |
| Sezione conduttore flessibile min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore flessibile max. | 4 mm² |
| Cavo unipolare/punto di collegamento flessibile con puntalino con collare in plastica min. | 0,25 mm² |
| Cavo unipolare/punto di collegamento flessibile con puntalino con collare in plastica max. | 4 mm² |
| Cavo unipolare/punto di collegamento flessibile con puntalino senza collare in plastica min. | 0,25 mm² |
| Cavo unipolare/punto di collegamento flessibile con puntalino senza collare in plastica max. | 4 mm² |
| Sezione trasversale conduttore AWG min. | 24 |
| Sezione trasversale conduttore AWG max. | 10 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Coppia min. | 0,5 Nm |
| Coppia max. | 0,6 Nm |
| Uscita | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Sezione conduttore rigido min. | 0,5 mm² |
| Sezione conduttore rigido max. | 16 mm² |
| Sezione conduttore flessibile min. | 0,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile max. | 16 mm² |
| Cavo unipolare/punto di collegamento flessibile con puntalino con collare in plastica min. | 0,5 mm² |
| Cavo unipolare/punto di collegamento flessibile con puntalino con collare in plastica max. | 16 mm² |
| Cavo unipolare/punto di collegamento flessibile con puntalino senza collare in plastica min. | 0,5 mm² |
| Cavo unipolare/punto di collegamento flessibile con puntalino senza collare in plastica max. | 16 mm² |
| Sezione trasversale conduttore AWG min. | 20 |
| Sezione trasversale conduttore AWG max. | 6 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm |
| Coppia min. | 1,2 Nm |
| Coppia max. | 1,5 Nm |
| Segnale | |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Sezione conduttore rigido min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore rigido max. | 1 mm² |
| Sezione conduttore flessibile min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore flessibile max. | 1,5 mm² |
| Cavo unipolare/punto di collegamento flessibile con puntalino con collare in plastica min. | 0,2 mm² |
| Cavo unipolare/punto di collegamento flessibile con puntalino con collare in plastica max. | 0,75 mm² |
| Cavo unipolare/punto di collegamento flessibile con puntalino senza collare in plastica min. | 0,2 mm² |
| Cavo unipolare/punto di collegamento flessibile con puntalino senza collare in plastica max. | 1,5 mm² |
| Sezione trasversale conduttore AWG min. | 24 |
| Sezione trasversale conduttore AWG max. | 16 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Uscita segnale | |
| POut | > 100 % (Il LED lampeggia giallo, potenza di uscita > 960 W) |
| > 75 % (Il LED verde si accende, potenza di uscita > 720 W) | |
| > 50 % (Il LED verde si accende, potenza di uscita > 480 W) | |
| UOut | > 0,9 x USet (Il LED verde si accende) |
| < 0,9 x USet (Il LED verde lampeggia) | |
| Numero fasi | 3 |
| Tensione di isolamento ingresso/uscita | 4 kV AC (omologazione) |
| 2,4 kV AC (Collaudo) | |
| Tensione di isolamento uscita/PE | 0,5 kV DC (omologazione) |
| 0,5 kV DC (Collaudo) | |
| Tensione di isolamento ingresso/PE | 3,5 kV AC (omologazione) |
| 2,4 kV AC (Collaudo) | |
| Frequenza di commutazione | 32,00 kHz ... 100,00 kHz (Livello trasduttore ausiliario) |
| 55,00 kHz ... 300,00 kHz (Livello trasduttore principale) | |
| 25,00 kHz ... 500,00 kHz (Livello PFC) |
| Tipo di prodotto | Alimentazione |
| Famiglia di prodotti | QUINT POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 851000 h (25 °C) |
| > 519000 h (40 °C) | |
| > 237000 h (60 °C) | |
| Direttiva sulla protezione dell'ambiente | Direttiva RoHS 2011/65/UE |
| WEEE | |
| Reach | |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Classe di protezione | I |
| Categoria di sovratensione (EN 61010-1) | II (≤ 5000 m) |
| Categoria di sovratensione (EN 62477-1) | III (≤ 2000 m) |
| Grado d'inquinamento | 2 |
| Aspettativa del ciclo di vita (condensatori elettrici) | |
| Corrente | 10 A |
| Temperatura | 40 °C |
| Tempo | 378000 h |
| Testo aggiuntivo | 400 V AC |
| Aspettativa del ciclo di vita (condensatori elettrici) | |
| Corrente | 10 A |
| Temperatura | 40 °C |
| Tempo | 370000 h |
| Testo aggiuntivo | 480 V AC |
| Aspettativa del ciclo di vita (condensatori elettrici) | |
| Corrente | 20 A |
| Temperatura | 25 °C |
| Tempo | 635000 h |
| Testo aggiuntivo | 400 V AC |
| Aspettativa del ciclo di vita (condensatori elettrici) | |
| Corrente | 20 A |
| Temperatura | 25 °C |
| Tempo | 618000 h |
| Testo aggiuntivo | 480 V AC |
| Aspettativa del ciclo di vita (condensatori elettrici) | |
| Corrente | 20 A |
| Temperatura | 40 °C |
| Tempo | 224000 h |
| Testo aggiuntivo | 400 V AC |
| Aspettativa del ciclo di vita (condensatori elettrici) | |
| Corrente | 20 A |
| Temperatura | 40 °C |
| Tempo | 218000 h |
| Testo aggiuntivo | 480 V AC |
| Larghezza | 120 mm |
| Altezza | 130 mm |
| Profondità | 125 mm |
| Dimensioni di montaggio | |
| Distanza di montaggio destra/sinistra | 5 mm / 5 mm |
| Distanza di montaggio in alto/in basso | 50 mm / 50 mm |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Posizione di installazione | Guida di supporto orizzontale NS 35, EN 60715 |
| Con verniciatura di protezione | no |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 (custodia / morsetti) | V0 |
| Materiale custodia | Metallo |
| Versione della calotta | Acciaio inox X6Cr17 |
| Materiale degli elementi laterali | Alluminio |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Temperatura ambiente (Startup type tested) | -40 °C |
| Altezza | ≤ 5000 m (> 2000 m, tenere conto del derating) |
| Classe di climatizzazione | 3K3 (a norma EN 60721) |
| Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento) | ≤ 95 % (a 25 °C, nessuna condensa) |
| Urti | 11 ms, 15 g in ogni direzione (secondo IEC 60068-2-27) |
| Vibrazioni (funzionamento) | Ricerca di risonanza 5 Hz ... 100 Hz 0,7g, 90 min., frequenza di risonanza 0,7g, 90 min. (secondo DNV GL classe A) Ricerca di risonanza 5 Hz ... 100 Hz 2,3g, 90 min., frequenza di risonanza 2,3g, 90 min. (secondo DNV GL classe C) montato con UWA 130 - 2901664 |
| Applicazioni ferroviarie | EN 50121-3-2 |
| EN 50121-5 | |
| IEC 62236-3-2 | |
| IEC 62236-5 | |
| HART FSK Physical Layer Test Specification Compliance | Tensione di uscita UOut conforme |
| Riferimento normativo - Limitazione delle armoniche riflesse in rete | EN 61000-3-2 |
| Sicurezza elettrica a norma | IEC 61010-2-201 (SELV) |
| Riferimento normativo – Bassa tensione di protezione | IEC 61010-1 (SELV) |
| IEC 61010-2-201 (PELV) | |
| Separazione sicura a norma | IEC 61558-2-16 |
| IEC 61010-2-201 | |
| Normativa - Sicurezza per apparecchi di misura, controllo e regolazione e per l'utilizzo in laboratorio | IEC 61010-1 |
| Norma - Sicurezza dei trasformatori | EN 61558-2-16 |
| Omologazione - requisito dell'industria di semiconduttori per quanto riguarda le interruzioni della tensione di rete | SEMI F47-0706, EN 61000-4-11 |
| CSA | CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-12 |
| CAN/CSA-C22.2 No. 61010-2-201 | |
| SIQ | CB-Scheme (IEC 61010-1, IEC 61010-2-201) |
| Omologazioni UL | UL Listed UL 61010-1 |
| UL Listed UL 61010-2-201 | |
| UL 121201 & CSA C22.2 No. 213-17 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location) |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU |
| Direttiva sulla bassa tensione | Conformità alla direttiva LVD 2014/35/CE |
| Requisiti delle interferenze elettromagnetiche Emissione di disturbi | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| Requisiti delle interferenze elettromagnetiche Immunità ai disturbi | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Requisiti elettromagnetici in centrali elettriche | IEC 61850-3 |
| EN 61000-6-5 | |
| Emissioni condotte | |
| Norme/Disposizioni | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (classe B) | |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | Norma di base supplementare EN 61000-6-5 (immunità ai disturbi dei quadri di comando), IEC/EN 61850-3 (alimentazione elettrica) |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (classe B) | |
| Emissione condotte DNV GL | |
| DNV | Classe A |
| Testo aggiuntivo | Range distribuzione dell'alimentazione |
| Emissione di disturbi DNV GL | |
| DNV | Classe B |
| Testo aggiuntivo | Area ponte e coperta |
| Correnti oscillatorie | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-3-2 |
| EN 61000-3-2 (classe A) | |
| Frequenza | 0 kHz ... 2 kHz |
| Flicker | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-3-3 |
| EN 61000-3-3 | |
| Frequenza | 0 kHz ... 2 kHz |
| Scariche elettrostatiche | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-2 |
| Scariche elettrostatiche | |
| Scarica contatti | 8 kV (Grado severità collaudo 4) |
| Scarica in aria | 15 kV (Grado severità collaudo 4) |
| Osservazioni | Criterio A |
| Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-3 |
| Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
| Frequenza | 80 MHz ... 1 GHz |
| Forza del campo di prova | 20 V/m (Grado severità collaudo 3) |
| Frequenza | 1 GHz ... 6 GHz |
| Forza del campo di prova | 10 V/m (Grado severità collaudo 3) |
| Osservazioni | Criterio A |
| Transitori veloci (Burst) | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-4 |
| Transitori veloci (Burst) | |
| Ingresso | 4 kV (Grado severità collaudo 4 - asimmetrico) |
| Uscita | 4 kV (Grado severità collaudo 4 - asimmetrico) |
| Segnale | 4 kV (Grado severità collaudo 4 - asimmetrico) |
| Osservazioni | Criterio A |
| Sollecitazione degli impulsi di tensione (Surge) | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-5 |
| Sollecitazione degli impulsi di tensione (Surge) | |
| Ingresso | 2 kV (Grado severità collaudo 3 - simmetrico) |
| 6 kV (Grado severità collaudo 4 - asimmetrico) | |
| Uscita | 1 kV (Grado severità collaudo 3 - simmetrico) |
| 2 kV (Grado severità collaudo 3 - asimmetrico) | |
| Segnale | 4 kV (Grado severità collaudo 2 - asimmetrico) |
| Osservazioni | Criterio A |
| Influenza condotta | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-6 |
| Influenza condotta | |
| Ingresso/Uscita/Segnale | asimmetrico |
| Frequenza | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Osservazioni | Criterio A |
| Tensione | 10 V (Grado severità collaudo 3) |
| Campo magnetico con frequenza energetica | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-8 |
| Frequenza | 16,7 Hz |
| 50 Hz | |
| 60 Hz | |
| Forza del campo di prova | 100 A/m |
| Testo aggiuntivo | 60 s |
| Osservazioni | Criterio A |
| Frequenza | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| Frequenza | 50 Hz ... 60 Hz |
| Forza del campo di prova | 1 kA/m |
| Testo aggiuntivo | 3 s |
| Frequenza | 0 Hz |
| Forza del campo di prova | 300 A/m |
| Testo aggiuntivo | DC, 60 s |
| Cadute di tensione | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-11 |
| Tensione | 400 V AC |
| Frequenza | 50 Hz |
| Calo di tensione | 70 % |
| Numero dei periodi | 0,5 / 1 / 25 periodi |
| Testo aggiuntivo | Grado severità collaudo 2 |
| Osservazioni | Criterio A: 0,5 / 1 periodo Criterio B: 25 periodi |
| Calo di tensione | 40 % |
| Numero dei periodi | 5 / 10 / 50 periodi |
| Testo aggiuntivo | Grado severità collaudo 2 |
| Osservazioni | Criterio B |
| Calo di tensione | 0 % |
| Numero dei periodi | 0,5 / 1 / 5 / 50 / 250 periodi |
| Testo aggiuntivo | Grado severità collaudo 2 |
| Osservazioni | Criterio A: 0,5 / 1 periodo Criterio B: 5 / 50 / 250 periodi |
| Campo elettromagnetico impulsivo | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-9 |
| Forza del campo di prova | 1000 A/m |
| Osservazioni | Criterio A |
| Oscillazioni sinusoidali smorzate (ring wave) | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-12 |
| Ingresso | 2 kV (Grado severità collaudo 4 - simmetrico) |
| 4 kV (Grado severità collaudo 4 - asimmetrico) | |
| Osservazioni | Criterio A |
| Entità del disturbo condotta asimmetrica | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-16 |
| Livello di prova 1 | 15 Hz 150 Hz (Grado severità collaudo 4) |
| Tensione | 30 V 3 V |
| Livello di prova 2 | 150 Hz 1,5 kHz (Grado severità collaudo 4) |
| Tensione | 3 V |
| Livello di prova 3 | 1,5 kHz 15 kHz (Grado severità collaudo 4) |
| Tensione | 3 V 30 V |
| Livello di prova 4 | 15 kHz 150 kHz (Grado severità collaudo 4) |
| Tensione | 30 V |
| Livello di prova 5 | 16,7 Hz 50 Hz 60 Hz 150 Hz 180 Hz (Grado severità collaudo 4) |
| Tensione | 30 V (10 s) |
| Livello di prova 6 | 16,7 Hz 50 Hz 60 Hz (Grado severità collaudo 4) |
| Tensione | 300 V (1 s) |
| Osservazioni | Criterio A |
| Onda oscillante smorzata | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-18 |
| Ingresso, uscita (livello test 1) | 100 kHz 1 MHz (Grado severità collaudo 3 - simmetrico) |
| Tensione | 1 kV |
| Ingresso, uscita (livello test 2) | 10 MHz (Grado severità collaudo 3 - asimmetrico) |
| Tensione | 1 kV |
| Ingresso, uscita (livello di prova 3) | 100 kHz 1 MHz (Grado severità collaudo 3 - asimmetrico) |
| Tensione | 2,5 kV |
| Segnali (livello test 1) | 100 kHz 1 MHz (Grado severità collaudo 3 - simmetrico) |
| Tensione | 1 kV |
| Segnali (livello test 2) | 100 kHz 1 MHz (Grado severità collaudo 3 - asimmetrico) |
| Tensione | 2,5 kV |
| Osservazioni | Criterio A |
| Campo magnetico oscillante smorzato | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-10 |
| Forza del campo di prova | 100 A/m |
| Livello di prova 1 | 100 kHz |
| Forza del campo di prova | 100 A/m |
| Livello di prova 2 | 1 MHz |
| Osservazioni | Criterio A |
| Criteri | |
| Criterio A | Segnalazione di stato normale entro i limiti fissati. |
| Criterio B | Segnalazione di stato temporaneamente compromessa, corretta automaticamente dal dispositivo. |
| Criterio C | Malfunzionamento temporaneo, che il dispositivo corregge autonomamente o che può essere eliminato tramite gli elementi di comando. |
| Codice articolo | 1197484 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | CMPI34 |
| Codice prodotto | CMPI34 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 2’811.6 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 2’811.6 g |
| Numero tariffa doganale | 85044000 |
| Paese di origine | TH |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead|7439-92-1 (n. CAS: Non pertinente) |
Prodotti compatibili
-
UWA 182/52 - Adattatore di montaggio 2938235
-
UWA 130 - Adattatore di montaggio 2901664
-
TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - Adattatore per la programmazione 2909681
-
FUSE 10,3X38 6A PV A - Fusibile 3062778
-
PLT-SEC-T3-3S-230-FM - Limitatore di sovratensione tipo 3 2905230
-
PLT-SEC-T3-60-FM-UT - Limitatore di sovratensione tipo 3 2907917
-
PLT-SEC-T3-60-FM-PT - Limitatore di sovratensione tipo 3 2907926
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen