Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

QUINT4-PS/1AC/48DC/10/CO - Alimentatore
2904626
N. ELDAS®: 960952409

Alimentatore QUINT POWER a commutazione primaria con curva caratteristica dell'uscita a scelta, tecnologia SFB (Selective Fuse Breaking), interfaccia NFC e vernice di protezione, ingresso: monofase, uscita: 48 V DC / 10 A

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

La tecnologia SFB attiva selettivamente gli interruttori magnetotermici standard
Il controllo funzionale preventivo comunica gli stati operativi critici prima del verificarsi degli errori
Riserva di potenza per un facile ampliamento dell'impianto e per l'attivazione di carichi dinamici
Elevati rendimenti, lunga durata e massima immunità ai disturbi grazie allo scaricatore a gas integrato
La verniciatura di protezione protegge da polvere, gas corrosivi e umidità