Alimentatori QUINT POWER - massima affidabilità dell'impianto grazie alla tecnologia SFB
Gli alimentatori compatti della nuova generazione QUINT POWER massimizzano l'affidabilità degli impianti. Grazie alla tecnologia SFB (Selective Fuse Breaking Technology), che garantisce una riserva di corrente con valori pari a 6 volte la corrente nominale per 12 ms, è possibile far scattare per la prima volta in assoluto gli interruttori magnetotermici standard in modo rapido e affidabile. I circuiti guasti vengono disattivati in modo selettivo, il guasto viene isolato mentre i componenti fondamentali dell'impianto continuano a funzionare. Avviene anche un'ampia diagnostica mediante monitoraggio continuo della tensione e della corrente in uscita. Questo tipo di monitoraggio preventivo visualizza stati di esercizio critici e li segnala al controllore prima del verificarsi dell'errore.
QUINT-PS/2AC/1DC/24DC/20
-
Alimentatore
2320830
Alimentatore switching per guida. Ingresso AC: adatto per l'impiego tra due fasi (400 V AC). Ingresso DC: adatto pr l'impiego in un circuito intermedio FU. Uscita: 24 V DC / 20 A.
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Domande frequenti
Posso attivare un interruttore magnetotermico standard con l'alimentatore?
Sì, gli interruttori magnetotermici standard possono essere attivati in modo sicuro con l'alimentatore QUINT. Si prega di fare riferimento alla matrice di progettazione SFB, che si trova nell'area download alla voce Varie.
L'alimentatore può essere utilizzato anche in ambienti con esposizione a gas nocivi?
Tutti i nostri alimentatori QUINT sono testati in conformità allo standard ISA G3 Harsh Group A e soddisfano i requisiti della norma.
Perché la custodia dell'alimentatore è più calda di quella di altri produttori?
Il motivo è il nostro concetto di dissipazione del calore: tutti i componenti di potenza sono collocati sulle pareti laterali o sulla parete posteriore. Il vantaggio è che le temperature interne rimangono più basse, aumentando la durata dell'alimentatore.
È possibile azionare il relè DC-OK con la tensione di uscita dell'alimentatore?
Il relè DC-OK può essere collegato alla tensione di uscita dell'alimentatore, ma può essere caricato solo con max. 1 A. A tal fine si consiglia di utilizzare un circuito di protezione.
Le interferenze della rete di alimentazione possono essere trasmesse all'uscita dell'alimentatore?
No, poiché l'alimentatore QUINT è progettato con un concetto di convertitore multistadio, le interferenze non vengono trasmesse. Le interferenze vengono eliminate già nel circuito di ingresso e non raggiungono l'uscita 24 V dell'alimentatore.