MINI-PS-100-240AC/24DC/1
-
Alimentatore
2938840
Per impianti nuovi usare gli articoli seguenti: 2904597 o 2909575
Alimentatore switching per guida DIN 24 V DC/1 A, tipo sottile
Dettagli prodotto
| Funzionamento AC | |
| Intervallo tensione in entrata | 100 V AC ... 240 V AC |
| Range tensione d'ingresso | 85 V AC ... 264 V AC |
| 90 V DC ... 350 V DC | |
| Campo delle tensioni d'ingresso AC | 85 V AC ... 264 V AC |
| Campo delle tensioni d'ingresso DC | 90 V DC ... 350 V DC |
| Tipo di tensione della tensione di alimentazione | AC/DC |
| Impulso corrente di inserzione | < 15 A (tip.) |
| Range di frequenze AC | 45 Hz ... 65 Hz |
| Range di frequenze DC | 0 Hz |
| Tempo di copertura delle interruzioni di rete | > 20 ms (120 V AC) |
| > 110 ms (230 V AC) | |
| Corrente assorbita | 0,5 A (85 V AC) |
| 0,2 A (264 V AC) | |
| ca. 0,4 A (90 V DC) | |
| ca. 0,1 A (350 V DC) | |
| Assorbimento di potenza nominale | 45 VA |
| Tempo di accensione tipico | < 0,2 s |
| Fusibile d'ingresso | 1,25 A (ritardato, interno) |
| Efficienza | > 80 % (con 230 V AC e valori nominali) |
| Caratteristica di uscita | U/I |
| Tensione di uscita nominale | 24 V DC ±1 % |
| Regolazione tensione di uscita (USet) | 22,5 V DC ... 28,5 V DC (> 24 V DC, potenza costante limitata) |
| Corrente nominale di uscita (IN) | 1 A (fino a 60 °C) |
| POWER BOOST (IBoost) | 1,3 A |
| Ripple residuo | < 100 mVSS |
| Potenza di uscita | 24 W |
| Carico nominale picchi di commutazione | < 100 mVSS (20 MHz) |
| Max. potenza dissipata a vuoto | < 1,4 W |
| Max. potenza dissipata con carico nominale | < 4,5 W |
| Collegamento in parallelo | sì, per la realizzazione di impianti ridondanti e per l’aumento della potenza |
| Possibilità di collegamento in serie | sì |
| Segnale: attiva | |
| Descrizione dell'uscita | UOUT > 21,5 V: Segnale High |
| Tensione d'uscita | + 24 V (Segnale) |
| Corrente di carico permanente | max. 20 mA |
| Ingresso | |
| Collegamento | Morsetto a vite estraibile |
| Sezione conduttore rigido min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore rigido max. | 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore flessibile max. | 2,5 mm² |
| Sezione trasversale conduttore AWG min. | 24 |
| Sezione trasversale conduttore AWG max. | 14 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |
| Filettatura | M3 |
| Uscita | |
| Collegamento | Morsetto a vite estraibile |
| Sezione conduttore rigido min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore rigido max. | 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore flessibile max. | 2,5 mm² |
| Sezione trasversale conduttore AWG min. | 24 |
| Sezione trasversale conduttore AWG max. | 14 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |
| Indicazione tensione di esercizio | LED verde |
| Uscita segnale: attiva | |
| Segnalazione stato | LED verde (U out > 21,5 V DC: LED acceso permanentemente) |
| Numero fasi | 1 |
| Tensione di isolamento ingresso/uscita | 3 kV (Collaudo) |
| 3 kV (omologazione) |
| Tipo di prodotto | Alimentazione |
| Famiglia di prodotti | MINI POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 500000 h |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Classe di protezione | II (in quadro elettrico chiuso) |
| Categoria di sovratensione | III |
| Larghezza | 22,5 mm |
| Altezza | 99 mm |
| Profondità | 114,5 mm |
| Dimensioni di montaggio | |
| Distanza di montaggio destra/sinistra | 0 mm / 0 mm |
| Distanza di montaggio in alto/in basso | 50 mm / 50 mm |
| Nota per il montaggio | affiancabile: verticalmente con distanza = 5 cm, orizzontalmente senza distanza |
| Posizione di installazione | su guida DIN orizzontale NS 35 secondo EN 60715 |
| Con verniciatura di protezione | no |
| Materiale custodia | Plastica |
| Materiale della custodia | poliammide PA, colore verde |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento) | 95 % (a 25 °C, nessuna condensa) |
| Temp Code | T3A ≤ 60 °C |
| Sicurezza elettrica a norma | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
| Separazione sicura a norma | DIN VDE 0100-410 |
| Omologazioni UL | UL/C-UL Listed ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D |
| Conformità/Omologazioni | |
| SIL secondo IEC 61508 | 0 |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU |
| Requisiti delle interferenze elettromagnetiche Emissione di disturbi | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| Requisiti delle interferenze elettromagnetiche Immunità ai disturbi | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 55011 (EN 55022) |
| Codice articolo | 2938840 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | CMPM13 |
| Codice prodotto | CMPM13 |
| GTIN | 4017918927097 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 247.5 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 200 g |
| Numero tariffa doganale | 85044000 |
| Paese di origine | CN |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 7d38469f-1fcf-41dd-9821-03d6a666da89 |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen