QUINT-PS-230AC/24DC/ 5
-
Alimentatore
2939166
Alimentatori switching, ingresso 230 V AC, uscita 24 V DC/5 A
Dettagli prodotto
| Funzionamento AC | |
| Tensione d'ingresso | 230 V AC |
| Range tensione d'ingresso | 187 V AC ... 264 V AC |
| Campo delle tensioni d'ingresso AC | 187 V AC ... 264 V AC |
| Impulso corrente di inserzione | < 12 A (a 25 °C) |
| Range di frequenze AC | 47 Hz ... 63 Hz |
| Tempo di copertura delle interruzioni di rete | > 20 ms |
| Corrente assorbita | ca. 0,8 A |
| Fusibile d'ingresso | 4 A (ritardato, saldato internamente) |
| Efficienza | > 86 % |
| Tensione di uscita nominale | 24 V DC ±1,5 % (tip.) |
| Regolazione tensione di uscita (USet) | Tensione fissa |
| Corrente nominale di uscita (IN) | 5 A |
| Ripple residuo | 150 mVSS |
| Picchi di commutazione a vuoto | 100 mVSS (Larghezza di banda 1,2 MHz) |
| Max. potenza dissipata a vuoto | < 4 W |
| Max. potenza dissipata con carico nominale | < 20 W |
| Collegamento in parallelo | sì, per la realizzazione di impianti ridondanti e per l’aumento della potenza |
| Ingresso | |
| Collegamento | Morsetto a vite estraibile |
| Sezione conduttore rigido min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore rigido max. | 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore flessibile max. | 2,5 mm² |
| Sezione trasversale conduttore AWG min. | 24 |
| Sezione trasversale conduttore AWG max. | 14 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Filettatura | M2,5 |
| Uscita | |
| Collegamento | Morsetto a vite estraibile |
| Sezione conduttore rigido min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore rigido max. | 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore flessibile max. | 2,5 mm² |
| Sezione trasversale conduttore AWG min. | 24 |
| Sezione trasversale conduttore AWG max. | 14 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Filettatura | M2,5 |
| Indicazione tensione di esercizio | LED |
| Tensione di isolamento ingresso/uscita | 1,8 kV (Collaudo) |
| 3 kV (omologazione) |
| Tipo di prodotto | Alimentazione |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 500000 h |
| Larghezza | 180 mm |
| Altezza | 78 mm |
| Profondità | 87 mm |
| Nota per il montaggio | affiancabile: verticalmente con distanza = 10 cm, orizzontalmente senza distanza |
| Posizione di installazione | su guida DIN orizzontale NS 35 secondo EN 60715 |
| Materiale custodia | Metallo |
| Materiale della custodia | Lamiera in acciaio, chiusa |
| Materiale degli elementi laterali | ABS V0, colore: verde |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 70 °C (UL fino a 50 °C) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 85 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | fino a 95 % (a 25 °C, nessuna condensa) |
| Sicurezza elettrica a norma | EN 60950/VDE 0805-1 |
| DIN EN 50178/VDE 0160 | |
| UL 508C | |
| CSA C22.2-14 | |
| UL 1950 | |
| CSA C22.2-950 | |
| DIN VDE 0100-410 | |
| DIN VDE 0106-101 | |
| Separazione sicura a norma | DIN VDE 0100-410 |
| DIN VDE 0106-101 |
| Codice articolo | 2939166 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice prodotto | CMPP13 |
| GTIN | 4017918148072 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 1’100 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 1’100 g |
| Paese di origine | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen