HC-D64-PTT-F - Adattatore per morsetti
1423345

Adattatore per morsetti, numero poli: 64+PE, numero di connessioni per polo: 2, Femmina, Connessione Push-in, 250 V, 10 A, 0,5 mm2 ... 1,5 mm2

Dettagli prodotto








I vantaggi

Pratica installazione senza utensili, anche quando il dispositivo è installato, grazie alla tecnologia di connessione Push-in
Tempo di installazione minore rispetto ad altre tecnologie di connessione
Cablaggio veloce e senza sforzo, specialmente in spazi limitati
Possibilità di cablaggio automatizzato tramite robot
Cablaggio e utilizzo in totale sicurezza grazie all'attuatore con colorazione differente
Resistente agli urti e alle vibrazioni secondo la norma DIN EN 61373
Codifica rapida e a basso costo con profili in plastica