Per l'alloggiamento del blocco morsetti
SOCKET-LLH 25/ 3
-
Accessori
1709116
Base custodia
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Materiale di montaggio |
| Famiglia di prodotti | Accessori |
| Linea di prodotti | COMBICON Terminals Special |
| Numero di poli | 3 |
| Passo | 0 mm |
| Caratteristiche | |
| Corrente nominale IN | 90 A |
| Tensione nominale UN | 1000 V |
| Resistenza di contatto | 0,25 mΩ |
| Tensione di dimensionamento (III/3) | 1000 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento (III/3) | 8 kV |
| Tensione di dimensionamento (III/2) | 1000 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento (III/2) | 8 kV |
| Tensione di dimensionamento (II/2) | 1000 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento (II/2) | 6 kV |
| Disegno quotato |
|
| Passo | 13 mm |
| Larghezza [w] | 43,6 mm |
| Altezza [h] | 20 mm |
| Lunghezza [l] | 37,1 mm |
| Indicazioni materiale - contatti | |
| Materiale contatto | Lega Cu |
| Finitura superficiale | zincatura a caldo |
| Superficie metallica punto di connessione (strato superficiale) | Stagno (4 µm - 8 µm Sn) |
| Superficie metallica zona di contatto (strato superficiale) | Stagno (4 µm - 8 µm Sn) |
| Indicazioni materiale - custodia | |
| Colore (Custodia) | nero (9005) |
| Materiale isolante | PA |
| Gruppo materiale isolante | I |
| CTI secondo IEC 60112 | 600 |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Indice di infiammabilità del filamento GWFI secondo EN 60695-2-12 | 850 |
| Temperatura di accensione del filamento GWIT secondo EN 60695-2-13 | 775 |
| Temperatura della prova di durezza Brinell secondo EN 60695-10-2 | 125 °C |
| Dati sul materiale - elemento di azionamento | |
| Materiale isolante | PA GF |
| Gruppo materiale isolante | I |
| CTI secondo IEC 60112 | 600 |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Connessione 1 | |
| Materiale isolante | PA |
| CTI secondo IEC 60112 | 600 |
| Connessione 2 | |
| CTI secondo IEC 60112 | 600 |
| Materiale isolante | PA GF |
| Prova termica | Gruppo di controllo C | |
| Specifica di prova | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
| Numero di poli testati | 3 |
| Resistenza di isolamento | |
| Specifica di prova | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
| Resistenza di isolamento tra poli contigui | > 5 MΩ |
| Cicli di temperatura | |
| Specifica di prova | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Risultato | Prova superata |
| Distanze di isolamento in aria e superficiale | | |
| Specifica di prova | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
| Gruppo materiale isolante | I |
| Resistenza alle correnti superficiali (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
| Tensione di isolamento di nominale (III/3) | 1000 V |
| Tensione impulsiva nominale (III/3) | 8 kV |
| valore minimo della distanza di isolamento in aria - campo disomogeneo (III/3) | 8 mm |
| valore minimo della distanza di isolamento superficiale (III/3) | 12,5 mm |
| Tensione di isolamento di nominale (III/2) | 1000 V |
| Tensione impulsiva nominale (III/2) | 8 kV |
| valore minimo della distanza di isolamento in aria - campo disomogeneo (III/2) | 8 mm |
| valore minimo della distanza di isolamento superficiale (III/2) | 8 mm |
| Tensione di isolamento di nominale (II/2) | 1000 V |
| Tensione impulsiva nominale (II/2) | 6 kV |
| valore minimo della distanza di isolamento in aria - campo disomogeneo (II/2) | 5,5 mm |
| valore minimo della distanza di isolamento superficiale (II/2) | 5,5 mm |
| Connessione conduttori | |
| Specifica di prova | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Risultato | Prova superata |
| Prova di integrità e stabilità dei conduttori | |
| Specifica di prova | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Risultato | Prova superata |
| Collegamento e scollegamento ripetuto | |
| Specifica di prova | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Risultato | Prova superata |
| Prova di trazione | |
| Specifica di prova | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Sezione conduttore/tipo conduttore/forza di trazione valore nominale/valore reale | 2,5 mm² / flessibile con capocorda / > 50 N |
| 25 mm² / flessibile con capocorda / > 135 N | |
| Forza di inserzione/trazione | |
| Risultato | Prova superata |
| Numero di cicli | 1 |
| Forza di inserzione per polo circa | 43 N |
| Resistenza delle scritte | |
| Specifica di prova | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
| Risultato | Prova superata |
| Polarizzazione e codifica | |
| Specifica di prova | DIN EN 60512-13-5:2006-11 |
| Risultato | Prova superata |
| Controllo visivo | |
| Specifica di prova | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
| Risultato | Prova superata |
| Controllo dimensionale | |
| Specifica di prova | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
| Risultato | Prova superata |
| Controllo della vita elettrica | |
| Specifica di prova | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
| Tensione impulsiva verticale sul livello del mare | 9,8 kV |
| Resistività di massa R1 | 0,25 mΩ |
| Resistività di massa R2 | 0,3 mΩ |
| Cicli di manovra | 1 |
| Resistenza di isolamento tra poli contigui | > 5 MΩ |
| Controllo climatico | |
| Specifica di prova | DIN EN ISO 6988:1997-03 |
| Sollecitazione per effetto della corrosione | 0,2 dm3 SO2 su 300 dm3/40 °C/1 ciclo |
| Sollecitazione per effetto del calore | 100 °C/168 h |
| Tensione alternata fissa | 4,26 kV |
| Prova vibrazioni | |
| Specifica di prova | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frequenza | 10 - 150 - 10 Hz |
| Velocità sweep | 1 ottavo/min |
| Ampiezza | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
| Accelerazione | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
| Durata di prova per asse | 2,5 h |
| Direzioni di prova | Asse X, Y e Z |
| Prova al filo incandescente | |
| Specifica di prova | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
| Temperatura | 850 °C |
| Durata di applicazione | 5 s |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 70 °C |
| Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio) | 30 % ... 70 % |
| Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 100 °C |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 100 °C (a seconda della curva di declassamento) |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 100 °C (a seconda della curva di declassamento) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 70 °C |
| Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio) | 30 % ... 70 % |
| Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 100 °C |
| Confezione | confezionato nel cartone |
| Codice articolo | 1709116 |
| Pezzi/conf. | 48 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 48 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | AARZZA |
| Codice prodotto | AARZZA |
| GTIN | 4055626045238 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 11.033 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 10.1 g |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 27460405 |
| ECLASS-13.0 | 27460405 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121410 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Esecuzione come morsettiera per fissaggio diretto per il semplice collegamento ai condensatori
La forza di contatto definita assicura un contatto stabile a lungo
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen