Prese per quadro elettrico e interfacce di servizio

Prese per quadro elettrico e interfacce di servizio

Le prese per quadro elettrico e le interfacce di servizio vi offrono una grande flessibilità per diverse applicazioni. Le prese di corrente e le interfacce possono essere impiegate anche in ambienti industriali difficili. Sono adatte per i quadri elettrici, i componenti di infrastruttura e i vari dispositivi. Le prese di corrente possono essere montate su guide DIN o tramite montaggio diretto.

Go to Product Detail Page for item 0804515
EO-AB/UT/LED/DUO/20 - Presa doppia
EO-AB/UT/LED/DUO/20 - Presa doppia
0804515

Presa doppia, Spia luminosa, Tipo: AB 20A, tipo di connessione: Connessione a vite, colore: grigio, tensione nominale: 125 V AC (60 Hz), corrente nominale: 20 A, per montaggio su guida di montaggio nell'interfaccia di servizio o per montaggio diretto, norme/disposizioni: UL 508

Go to Product Detail Page for item 0804137
EO-L/PT/SH/LED/DUO/GN - Presa doppia
EO-L/PT/SH/LED/DUO/GN - Presa doppia
0804137

Presa doppia, per Italia e altri paesi, con protezione da contatto estesa / copertura, spia luminosa, Piano d'inserimento tipo L, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, colore: verde, tensione nominale: 250 V AC (50 Hz), corrente nominale: 16 A, Montaggio su guida DIN o diretto, norme/disposizioni: CEI 23-50, Contrassegno del paese: Italia

I vantaggi

  • Ampia gamma di prodotti per l'utilizzo in tutto il mondo
  • Soluzione salvaspazio grazie alla struttura modulare e alle varianti con doppio slot
  • Installazione flessibile tramite guida DIN, telaio di montaggio e montaggio diretto
  • Robuste e resistenti alle temperature grazie alle versioni con grado di protezione IP65
  • Protezione da contatto integrata

Nuovi prodotti

Prese per quadri elettrici con interfacce USB su guida DIN

Prese di corrente con interfacce USB

Universale con tre connessioni

Le prese per quadri elettrici con standard di connessione tedesco e americano sono caratterizzate da un'interfaccia USB-A e USB-C aggiuntiva. Ciò significa che possono essere alimentati diversi dispositivi. Per la connessione all'alimentazione è possibile scegliere tra connessione a spinta e connessione a vite.

Caratteristiche principali

  • Standard di connessione: Germania / USA
  • 16 A, 250 V / 15 A, 125 V
  • Interfacce USB: USB-A e USB-C
  • Valori USB: 5 V, 3 A (totale), efficienza: DOE livello IV
  • Tipo di connessione: Push-in / a vite
  • Sezione del conduttore: 0,2 mm² … 4 mm² / 24 AWG … 12 AWG
  • Spia LED per i tipi USA
  • Conforme agli standard di sicurezza pertinenti

I vantaggi

  • 3-in-1: alimentatore pronto all'uso per dispositivi esterni durante la manutenzione e l'assistenza
  • Alimentatore USB sicuro e ricarica rapida grazie alla potenza USB di 15 W
  • Risparmio energetico grazie al livello di efficienza particolarmente elevato dell'interfaccia USB durante il funzionamento a vuoto e a carico parziale
  • Montaggio flessibile: montaggio su guida DIN o montaggio diretto tramite vite
  • Installazione rapida e semplice grazie alla tecnologia di connessione Push-in

Interfacce di servizio per l'industria

Interfacce di servizio

Manutenzione e diagnostica semplici grazie alle interfacce di servizio

Le interfacce di servizio nei quadri elettrici migliorano l'efficienza e la sicurezza degli interventi di manutenzione e assistenza. Il personale specializzato può accedere facilmente all'elettronica senza aprire il quadro elettrico. Si evita l'interruzione dell'attività. Le interfacce di servizio protette riducono inoltre al minimo il rischio di operazioni errate e mantengono l'integrità del sistema.

Piastre dati frontali versatili
Interfaccia di servizio telaio da incasso
Prese di servizio
Piastre dati frontali versatili

Le piastre dati frontali offrono svariate possibilità di collegamento in spazi particolarmente ristretti poiché i vari inserti contatti possono essere combinati a seconda delle singole esigenze. Le interfacce di servizio sono disponibili con i seguenti inserti:

  • D-SUB 9
  • RJ45
  • USB
  • Prese di corrente
  • Giunto SC-RJ

Interfaccia di servizio telaio da incasso

I robusti telai da incasso resistenti alle temperature con grado di protezione IP65 consentono l'impiego in ambienti industriali critici. La gamma di prodotti comprende telai in metallo e plastica per uno o due piastre dati frontali.

Prese di servizio

Le prese di servizio compatte sono particolarmente poco ingombranti e sono ideali per l'accesso ai dati sulle cassette di distribuzione e sui dispositivi più piccoli. Le interfacce dati sono montate in un foro standard da 22 mm. Grazie al grado di protezione IP65, l'installazione è protetta in modo affidabile dall'acqua e dalla polvere.

Presa di corrente nel quadro elettrico

Presa di corrente nel quadro elettrico

Prese per quadro elettrico per l'utilizzo universale

Le prese per quadro elettrico con undici diverse geometrie di innesto sono idonee per l'impiego internazionale nella costruzione di impianti e quadri elettrici. Le funzioni aggiuntive, come gli indicatori LED, il fusibile, l'interruttore o l'interruttore di protezione, ne ampliano le possibilità d'impiego.

Puoi cablare le prese per quadro elettrico scegliendo tra la tecnologia di connessione Push-in o a vite. Anche il montaggio delle prese di corrente avviene in modo particolarmente flessibile: basta bloccarle sulla guida DIN oppure montarle direttamente a vite o con adesivo. In combinazione con la piastra adattatrice è possibile installare le prese di corrente anche nelle interfacce di servizio.

Prese di corrente con fusibili e interruttore
Prese di corrente con indicatore di stato
Montaggio delle prese di corrente
Identificazione delle connessioni di una presa per quadro elettrico
Prese di corrente con fusibili e interruttore

Le prese di corrente con fusibile sono utilizzate per la protezione di rete. In caso di guasto, si attivano solo in modo selettivo, per cui le altre zone della rete elettrica rimangono in funzione. Il fusibile può essere sostituito in modo semplice e veloce. Le prese di corrente con interruttore integrato disinseriscono singolarmente i dispositivi collegati senza azionare il prefusibile o estrarre la spina di rete.

Prese di corrente con indicatore di stato

Le versioni cromatiche caratterizzano le prese di corrente con compiti speciali, ad esempio un'alimentazione di sicurezza attraverso una fonte di alimentazione separata. Un LED indica se la presa di corrente è in funzione e se è presente la tensione.

Montaggio delle prese di corrente

Oltre al consueto montaggio sulla guida DIN, le prese di corrente offrono la possibilità di essere avvitate direttamente su una base appropriata. L'installazione dei prodotti è quindi flessibile e adatta alla situazione.

Identificazione delle connessioni di una presa per quadro elettrico

I punti di collegamento delle prese per quadri elettrici si trovano tutti sul lato inferiore. Ciò riduce l'ingombro e consente un comodo cablaggio. Oltre alla comoda e rapida connessione Push-in, sono disponibili anche varianti di prese di corrente con la classica e collaudata tecnologia di connessione a vite.

Brochure prodotti
Accessori per quadri elettrici

Scopri la varietà di accessori per quadri elettrici nella brochure dei prodotti. Gli accessori garantiscono protezione e ordine all'interno e intorno al quadro elettrico. Inoltre, le prese di corrente e le interfacce di servizio ti supportano nella manutenzione, nell'assistenza e nella diagnostica.

Scarica la brochure
Quadro elettrico con vari accessori per quadri elettrici