Il sistema passacavi CGS semplifica inoltre la progettazione perché, a differenza delle guaine, può essere pianificato e mappato nel sistema CAD. Di conseguenza, le lunghezze dei cavi sono predefinite e pianificabili. Il montaggio semplice e rapido viene garantito mediante la flangia integrata con scarico della trazione.
Protezione per cavi Boccola terminale, materiale: PA 6, colore: nero, classe di infiammabilità secondo UL 94: V2, diametro interno: 7,8 mm