Save the date: Light + Building 2026

8. - 13 marzo 2026 a Francoforte sul Meno
Persone provenienti dai settori della progettazione edilizia, dell'installazione di impianti elettrici e della gestione degli edifici

Light + Building 2026

Edifici sostenibili al centro: pianificare, installare e gestire oggi per domani.

Ti portiamo a conoscere gli edifici sostenibili - in diretta dall'8 al 13 marzo 2026 presso il nostro stand (Padiglione 11.0 Stand D74) alla Light + Building 2026.

Oltre agli interessanti argomenti relativi alla conformità ESG, alla riduzione di CO2 e all'uso efficiente di prodotti ben studiati, potrai anche scoprire il funzionamento degli edifici sostenibili.

Per visitare comodamente la fiera, riceverai un codice biglietto gratuito valido per un ingresso alla fiera. Cogli subito l'occasione anche per prendere appuntamento per una visita guidata dello stand e immergerti ancora meglio nel mondo degli edifici sostenibili insieme ai nostri esperti presenti in fiera.

Cosa ti aspetta allo stand D74 del padiglione 11.0 Vieni a scoprire punti salienti e argomenti che verranno trattati cliccando sullo stand fieristico.

Image Map interattiva: Stand fieristico di Phoenix Contact alla fiera Light + Building
Pianificazione di edifici sostenibili
Scopri il nostro sistema di gestione degli edifici Emalytics basato sul Niagara Framework, un framework interoperabile che offre una piattaforma aperta per l'automazione di edifici e consente un'integrazione completa attraverso interfacce e modelli di dati standardizzati come EPLAN o BACtwin. Troverai anche strumenti software per la progettazione e la siglatura degli impianti elettrici, come PROJECT complete e i nostri prodotti per la progettazione.
Pianificazione di edifici sostenibili
Semplicità d'installazione dei prodotti
Prova i nuovi prodotti in formato modulare per guida DIN: i nuovi e silenziosi contattori da installazione della serie CBL garantiscono una commutazione affidabile ed efficiente di correnti di carico elevate. La gamma si completa con le aggiunte della famiglia di prodotti Catan per il controllo degli edifici, con soluzioni software innovative per l'automazione di edifici, la gestione dell'energia e le applicazioni Smart Home. Inoltre, ti aspetta la nuova protezione contro le sovratensioni della famiglia di prodotti FLT-SEC-ZP2 con presa di tensione integrata per l'utilizzo nel vano di collegamento lato rete, il gateway Ethernet modulare della famiglia di prodotti PLC-INTERFACE che, grazie alla compatibilità con il software di controllo già in uso, offre la massima flessibilità per applicazioni semplici con un massimo di 56 canali IO, e le nostre soluzioni per il § 14a della legge tedesca sull'energia (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG). Puoi anche scoprire i punti di forza ormai ben noti, come gli alimentatori della famiglia di prodotti STEP POWER per applicazioni KNX, USB e PoE, i sistemi di siglatura mobili, gli utensili versatili e i morsetti con diverse tecnologie di connessione.
Semplicità d'installazione dei prodotti
Gestione efficiente degli edifici
Qui troverai informazioni interessanti sulle strategie di decarbonizzazione per il funzionamento degli immobili ottimizzato dal punto di vista energetico, sull'uso agevole della corrente continua negli edifici e sul funzionamento sostenibile degli edifici di domani con i dati.
Gestione efficiente degli edifici
Ristorazione
Per farti sentire ancora più a casa saranno messi a disposizione vari snack e bevande.
Ristorazione
Arena Ampere
Metti alla prova le tue abilità nella nostra challenge di cablaggio e vinci premi interessanti legati agli aspetti degli impianti elettrici.
Arena Ampere

Pianificare, installare e gestire oggi per domani


Pianificare oggi per domani

Nella pianificazione degli edifici, si gettano le basi per un futuro sostenibile e per un funzionamento efficiente dell'edificio. Tuttavia, questo obiettivo può essere raggiunto solo attraverso una pianificazione integrata e trasversale, come ci spiega Sebastian Palmer, responsabile del settore Vertical Market Building Technology.

Installare oggi per domani

Uso efficiente di prodotti collaudati. Axel Rüther, Product Marketing Manager System Protection Technologies, spiega come anche i nostri prodotti per il quadro elettrico contribuiscano alla sostenibilità degli edifici.

Gestire oggi per domani

Gli edifici sono responsabili di circa un terzo delle emissioni di CO₂ in Germania. Come possiamo rendere i nostri edifici più sostenibili? Lena Kuhlmann, Marketing Manager Vertical Market Building Technology, fornisce un primo input a questo proposito.

Vista di un edificio circondato da alberi attraverso il vetro di una finestra

Il futuro degli edifici inizia ora

La All Electric Society descrive un mondo in cui l'energia a zero emissioni di CO₂ è disponibile in quantità sufficiente sempre e ovunque. Ma perché aspettare gli sviluppi futuri quando sono disponibili già oggi tantissime soluzioni tecniche per realizzare un domani sostenibile?

In questo modo, l'accoppiamento settoriale è già realtà anche negli edifici moderni – che si tratti di impianto fotovoltaico sul tetto, cogeneratore in cantina o stazioni di ricarica davanti alla porta: dalla produzione alla conversione, dallo stoccaggio alla distribuzione fino all’uso ottimizzato dell’energia, ti mostriamo le nostre soluzioni tecnologiche per questo futuro e rendiamo la All Electric Society un’esperienza concreta per te. Sei pronto?

Stand fieristico di Phoenix Contact

Come arrivare, planimetria dei padiglioni e degli stand

Il quartiere fieristico di Francoforte è facilmente raggiungibile sia con i mezzi pubblici che in auto. Pianifica il tuo viaggio direttamente fino al parcheggio della fiera "Rebstock".