Interfaccia affidabile per l'innesto cieco di collegamenti a innesto modulari
Innesto cieco: telaio di posizionamento per collegamenti a innesto modulari
Il nuovo telaio di posizionamento della famiglia di prodotti HEAVYCON di Phoenix Contact ti consente di risparmiare tempo nell'installazione e la manutenzione dei sistemi a innesto e altre applicazioni in cui le interfacce non sono visibili.
Gli elementi di guida anticipati permettono un contatto cieco e sicuro dei collegamenti a innesto. Il lato della spina e quello del connettore femmina sono allineati l'uno all'altro grazie al posizionamento flottante dei telai. Un grande vantaggio è la facilità con cui i telai possono essere equipaggiati con inserti contatti modulari. Questo avviene semplicemente per mezzo di molle di bloccaggio. Combina diversi mezzi di trasmissione in un telaio di posizionamento e crea la tua interfaccia personalizzata e compatta.
La nostra vasta gamma di inserti di contatto modulari della famiglia di prodotti HEAVYCON fornisce gli inserti adatti per la trasmissione di segnali, dati, potenza e aria compressa per ogni applicazione. I robusti telai di posizionamento in zinco pressofuso dispongono della protezione da contatto e sono disponibili nelle dimensioni abituali da B6 a B24 con un minimo di due o un massimo di sei slot.