Utensili per impianti elettrici Scopri subito la gamma di utensili affidabili, resistenti ed ergonomici che ti accompagnano nella vita di tutti i giorni. Offriamo gli utensili giusti per ogni aspetto degli impianti elettrici.
L'utilizzo di utensili professionali permette il raggiungimento di ottimi risultati nell'installazione di impianti elettrici, garantendo un supporto importante nelle attività quotidiane. Precisione, lunga durata ed efficienza sono alla base dei nostri prodotti. Offriamo una gamma completa di utensili manuali e dispositivi automatici per l'esecuzione di lavori nel settore dell'installazione di impianti elettrici. La nostra gamma di utensili sorprende per l'uso confortevole e l'elevata qualità.
- Risultati rapidi e affidabili grazie alla qualità elevata e certificata degli utensili
- Funzionalità, flessibilità e praticità durante l'utilizzo grazie alla forma ergonomica
- Ampia gamma di prodotti per taglio, spellatura, crimpatura, avvitatura e misurazione
Pinze multifunzione UNIFOX MP Grazie alle loro funzioni combinate, le pinze multifunzione UNIFOX MP sono ideali per un'ampia gamma di applicazioni
- Sei o sette funzioni in un unico utensile
- Con area di spelatura e di crimpatura per puntalini fino a 2,5 mm²
- Con tagliacavi (UNIFOX-MP 6-1 VDE) o taglierina laterale (UNIFOX-MP 7-1 VDE)
- Area di crimpatura aggiuntiva per capicorda ad anello isolati su UNIFOX-MP 7-1 VDE
- Adatto anche per la presa, la piegatura di fili, la perforazione e la sbavatura
Pinza a crimpare CRIMPFOX DUO 16S nella pratica La pinza a crimpare CRIMPFOX DUO 16S per risultati di crimpatura professionali
- Crimpatura anche di punti difficilmente accessibili grazie allo stampo girevole
- Sicurezza dei processi grazie alla regolazione automatica della sezione trasversale e al bloccaggio forzato integrato
- Utilizzo facile e confortevole
Pinza a crimpare CRIMPFOX DUO 16S Con la pinza a crimpare CRIMPFOX DUO 16S puoi lavorare puntalini e puntalini TWIN in modo rapido, semplice e pratico.
- Perfetta forma ergonomica
- Sezione ampia da 0,14 a 16 mm² e per puntalini TWIN fino a 2 x 6 mm²
- Elevata flessibilità grazie allo stampo ruotabile
Tagliacavi CUTFOX 18 Con l'utensile da taglio CUTFOX 18, puoi tagliare e rifinire i cavi senza sforzo, in modo semplice e pulito.
- Utensile da taglio durevole, robusto e temprato
- Risparmio energetico grazie al meccanismo a leva ottimizzato
- Risultato di taglio senza schiacciamenti
Forbici per elettricisti CUTFOX-ES-1 Le forbici della serie CUTFOX convincono per i loro svariati campi applicativi e la loro durata.
- Lame seghettate per elevate prestazioni di taglio con risultati ottimali
- Le impugnature di forma speciale sono sinonimo di maneggevolezza ergonomica
- Stampo a vite regolabile