Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Tecnologia di connessione per gestione energetica in edifici

Building Intelligence

Rifornimento di energia efficiente e autonomo di edifici intelligenti.

Scarica la brochure
Tecnologia di connessione per gestione energetica in edifici

Le tue applicazioni - le nostre soluzioni

Una gestione energetica di successo nell'automazione di edifici contribuisce notevolmente a ottimizzare il monitoraggio e l'efficienza energetica di tutte le applicazioni e a garantire una comunicazione fluida e decentrata. Nella gestione dell'energia vengono presi sempre più in considerazione anche la produzione, l'immagazzinamento e la trasmissione di energie rinnovabili. Nei sistemi complessi, numerosi dispositivi dell'elettronica di potenza interagiscono con la tecnologia di controllo e di comunicazione. Tra questi vi sono, ad esempio, gli impianti di cogenerazione e gli impianti fotovoltaici che forniscono a un edificio l'energia di cui ha bisogno. Gli inverter degli impianti fotovoltaici convertono l'energia necessaria per il fabbisogno proprio e per il ritorno di energia nella rete pubblica. I regolatori di carica caricano i sistemi di accumulo dell'energia per immagazzinare l'energia elettrica. Gli Smart Meter, insieme al sistema di gestione automatica del carico e delle risorse, sono parte integrante delle reti elettriche intelligenti. La potente tecnologia di connessione e collegamento di Phoenix Contact garantisce che questi dispositivi funzionino in modo affidabile e che l'energia venga trasferita e utilizzata in sicurezza.

Applicazioni comuni per le connessioni di dispositivi nella gestione energetica degli edifici

  • Batterie
  • Moduli fotovoltaici
  • Sensori e attuatori
  • Alimentatori
  • Sistemi di sicurezza e di monitoraggio
  • Inverter

Applicazioni comuni per le connessioni di dispositivi nella gestione energetica degli edifici

  • Batterie
  • Moduli fotovoltaici
  • Sensori e attuatori
  • Alimentatori
  • Sistemi di sicurezza e di monitoraggio
  • Inverter

I vantaggi

  • Innovativa tecnologia di connessione rapida per la connessione conduttori veloce e facile sul posto
  • Soluzioni di connessione AC e DC per sistemi di alimentazione universali e orientati al futuro
  • Connettori e morsetti per circuiti stampati sempre affidabili e con omologazione TÜV e UL
Custodie per l'elettronica della serie BC

Custodie per l'elettronica della serie BC

Custodie per l'elettronica della serie BC

Le custodie per guida DIN della serie BC destinate al settore dell'automazione di edifici consentono un'elevata flessibilità nella scelta delle connessioni per circuiti stampati. Le versatili custodie sono ideali per i dispositivi presenti nei quadri di distribuzione. Le dimensioni conformi agli standard e le diverse larghezze di installazione consentono numerose altre applicazioni: ad esempio, per gli Smart Meter, i dispositivi per la misurazione dell'energia, i segnalatori di fumo e di incendio nei sistemi di elaborazione del segnale o per i semplici controllori dell'illuminazione.

  • Sei larghezze comprese tra 17,8 mm e 161,6 mm, con grandi variazioni per le parti superiori e inferiori
  • Coperchi trasparenti e girevoli per la denominazione della funzione o coperchi con bloccaggio
  • Connettori bus per guide DIN opzionali per la comunicazione tra moduli seriale o parallela
  • Conformità alla norma DIN 43880
  • Installazione dei circuiti stampati in tre direzioni per una progettazione flessibile dei dispositivi
Connettori e morsetti per circuiti stampati

Connettori e morsetti per circuiti stampati

Connettori e morsetti per circuiti stampati per la gestione energetica negli edifici

I sistemi di accumulo dell'energia, i dispositivi di ricarica in DC, i wall box, gli inverter, gli alimentatori e i convertitori di frequenza delle applicazioni energetiche devono essere di facile installazione e manutenzione. Per i tuoi dispositivi, i connettori e morsetti per circuiti stampati compatti di Phoenix Contact coniugano un'affidabilità senza compromessi con un elevato comfort operativo.

  • Connettori con connessione a vite e a molla fino a una sezione del conduttore di 16 mm²
  • Morsetti per circuiti stampati e morsetti passanti per corrente di punta con connessione a vite e a molla fino a una sezione del conduttore di 95 mm²
  • Tensioni fino a 1000 V
Connettori per circuiti stampati a leva della serie LPC

Connettori per circuiti stampati a leva della serie LPC

Connettori per circuiti stampati a leva della serie LPC

Il cablaggio sicuro e senza errori degli inverter è essenziale per il sistema di alimentazione di energia decentralizzato. I connettori per circuiti stampati della serie LPC/LPCH consentono una connessione sicura dei conduttori senza l'uso di utensili. La posizione chiara della leva di comando colorata e la forza dei contatti definita della connessione a molla Push-in garantiscono un collegamento sicuro. Inoltre, i connettori sono ideali per i controllori, gli alimentatori, i convertitori di frequenza e le applicazioni MCR.

  • Sezioni del conduttore fino a 10 mm² (segnali fino a 1,5 mm²)
  • Correnti fino a 41 A (segnali fino a 8 A)
  • Tensioni fino a 1.000 V (segnali fino a 160 V)
  • Passo: 7,62 mm (segnali: 3,81 mm)
Connettori di installazione in AC per uso interno ed esterno

Connettori di installazione in AC per uso interno ed esterno

Connettori di installazione in AC per uso interno ed esterno

I sistemi di connettori per l'installazione in AC confezionabili sono la soluzione ideale per un sicuro e comodo cablaggio sul posto di inverter, batterie, sistemi di illuminazione dell'edificio o wall box per aree esterne. Grazie alla codifica a colori opzionale, è possibile distinguere visivamente i collegamenti di diversi sistemi di elettronica di potenza, come ad esempio gli impianti fotovoltaici e di climatizzazione.

  • Per potenze fino a 35 A / 690 V AC
  • Per sezioni del conduttore da 1,5 mm² a 6 mm²
  • Varianti a 3 e 5 poli nei gradi di protezione IP66/68/69K
  • Montaggio semplificato senza l'uso di utensili speciali
Connettori fotovoltaici della serie SUNCLIX per i moduli FV, i cablaggi in campo e le connessioni di dispositivi

Connettori fotovoltaici della serie SUNCLIX per i moduli FV, i cablaggi in campo e le connessioni di dispositivi

Connettori fotovoltaici della serie SUNCLIX per i moduli FV, i cablaggi in campo e le connessioni di dispositivi

Gli impianti fotovoltaici sono esposti a condizioni climatiche mutevoli e talvolta difficili. I moduli FV, i cablaggi in campo e le connessioni di dispositivi devono comunque garantire un funzionamento a prova di guasto durante l'uso continuo. Grazie ai connettori fotovoltaici della serie SUNCLIX, gli edifici vengono riforniti di energia rinnovabile in modo stabile. La gamma di prodotti comprende connettori di campo e per dispositivi, distributori a Y e accessori per un cablaggio DC costantemente sicuro.

  • Per potenze fino a 65 A / 1.500 V
  • Connessione a molla o a crimpare per sezioni del conduttore da 2,5 a 16 mm²
  • Varianti confezionate e confezionabili nei gradi di protezione IP65/66/68
  • Montaggio semplificato senza l'uso di utensili speciali
Connettori circolari per batterie

Connettori circolari per batterie

Connettori circolari per batterie

I moduli accumulatori dotati di poli della batteria devono poter essere collegati in modo affidabile e flessibile all'interno delle batterie al fine di garantire un'alimentazione di energia sicura degli impianti elettronici degli edifici. I connettori di potenza e per dispositivi protetti dall'inversione di polarità di Phoenix Contact sono ideali per il collegamento di moduli accumulatori. Possono essere ruotati di 360° e dispongono di una protezione da contatto.

  • Per potenze fino a 120 A / 1.500 V DC
  • Per sezioni del conduttore da 16 a 95 mm²
  • Per il grado di protezione IP65
  • Oltre 100 cicli di innesto