Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Tecnologia di connessione di apparecchi per i sistemi di sicurezza e di monitoraggio

Elevata sicurezza di connessione per i dispositivi intelligenti

Il collegamento giusto per ogni necessità.

Ordina ora un campione
Telecamera di sorveglianza a 360° con tecnologia di connessione
Edificio moderno dall'esterno

Tour 3D digitale sulle nostre soluzioni di collegamento per l'automazione di edifici

Scopri con noi un edificio totalmente automatizzato. Scopri nel tour 3D come sfruttare in modo vantaggioso le soluzioni di collegamento e le custodie.

I vantaggi

  • Connessione smart: comunicazione dei dispositivi grazie ai collegamenti adatti per protocolli basati su IP, come BACnet IP, Modbus/TCP, REST e MQTT
  • Vasta gamma di prodotti: tecnologia di connessione e custodie per l'elettronica per i dispositivi nel settore dell'automazione di edifici
  • Oltre gli standard: design su misura per dispositivi intelligenti per l'equipaggiamento di edifici
  • Servizi eccellenti: consulenza e supporto Design-in competenti per soluzioni di connessione rapide

Soluzioni di connessione dei dispositivi per i sistemi di sicurezza e di monitoraggio


Edificio con relativa gestione presso Phoenix Contact

Collegamento in rete del sistema di sicurezza e di monitoraggio in tutta semplicità Approfitta di connessioni stabili, dal dispositivo da campo al sistema di gestione degli edifici

Affinché l'edificio funzioni sempre in modo sicuro, i sistemi di monitoraggio e di sicurezza devono essere di facile installazione e manutenzione. I connettori e morsetti per circuiti stampati, i connettori dati e le custodie per l'elettronica di Phoenix Contact offrono numerose soluzioni per applicazioni di sicurezza nell'equipaggiamento tecnico di edifici (TGA), ad esempio per sistemi di telecamere e di monitoraggio, impianti antieffrazione e antincendio.

Oltre alla sempre maggiore interconnessione degli impianti, è importante che la tecnologia non sovraccarichi gli installatori e gli operatori. Così si evitano errori durante l'installazione e si può garantire all'operatore una manutenzione semplice.

Collegamento dell'indicatore delle vie di fuga

Connettore per circuiti stampati con connessione Push-in in uso con un indicatore delle vie di fuga

Connessioni per indicatori delle vie di fuga

Gli indicatori delle vie di fuga si basano sulla tecnologia LED. Essi richiedono alta qualità e affidabilità dei prodotti installati. I connettori per circuiti stampati COMBICON della serie PTS 1,5/..-PH-5,0 CLIP con connessione Push-in sono particolarmente adatti a queste applicazioni. I principali vantaggi in breve:

  • La forza di contatto definita garantisce un collegamento stabile nel tempo
  • Comando intuitivo grazie al pulsante di azionamento a colori contrastanti
  • Il più ampio possibile vano di bloccaggio per elementi di dimensioni compatte
Morsetto THR per circuiti stampati in uso in un sistema di aspirazione del fumo

Morsetto THR per circuiti stampati in uso in un sistema di aspirazione del fumo

Connessioni per sistemi di aspirazione del fumo

Approfitta della massima qualità nella tecnologia di connessione dei sistemi di sicurezza grazie ai morsetti THR per circuiti stampati COMBICON SPT-THR 2,5. I principali vantaggi in breve:

  • Rapida connessione Push-in senza l'utilizzo di utensili
  • La forza di contatto predefinita garantisce un contatto stabile a lungo termine
  • Comando intuitivo grazie al pulsante di azionamento a colori contrastanti
  • Il comando e la connessione dei conduttori da un solo lato permettono l'integrazione nella parte anteriore del dispositivo.
  • Strutturati per essere integrati all'interno del processo di saldatura SMT
Tecnologia di connessione in un pulsante di segnalazione manuale di incendio

Connettori per circuiti stampati con connessione a vite in uso in un pulsante di segnalazione manuale di incendio

Connessioni per il pulsante di segnalazione manuale di incendio

I connettori per circuiti stampati della serie PT 1,5/..-PVH offrono soluzioni sicure nella tecnologia di connessione dei sistemi rilevanti per la sicurezza. I principali vantaggi in breve:

  • Principio di connessione noto che favorisce l'uso a livello internazionale.
  • Riscaldamento ridotto grazie all'elevata forza di contatto
  • Possibilità di collegamento orizzontale e verticale per un ottimale passaggio dei cavi
 Connettori per circuiti stampati con connessione a vite in uso in un rilevatore di fumo

Connettori per circuiti stampati con connessione a vite in uso in un rilevatore di fumo

Connessioni per rivelatore di fumo

Soluzioni ottimali per l'uso in custodie per l'elettronica in due parti sono offerte dai connettori per circuiti stampati della serie PTS 1,5/..-PH-5,0 CLIP con connessione a vite. I principali vantaggi in breve:

  • Ideale per custodie per l'elettronica in due parti
  • Inseribili a scatto nella custodia dei dispositivi grazie al loro particolare design
  • Vano di bloccaggio massimo per elementi di dimensioni compatte
CAMPIONI GRATUITI
Prova le connessioni di dispositivi per l'automazione di edifici

Vuoi provare la tecnologia di connessione di dispositivi per edifici smart? Scegli fra vari campioni e ordina subito la confezione con il tuo campione. Riceverai una consulenza professionale sull'uso dei connettori specifico alla tua applicazione. Ti rammentiamo che il campione può essere recapitato solo a contatti aziendali.

Ordina i campioni gratuiti
Vista interna di un edificio automatizzato

Referenza


Controllori per l'automazione di locali

Custodie per l'elettronica per l'automazione di edifici

Una custodia di connessione frontale per gli edifici intelligenti: nel sistema di automazione di locali Open.Room Neuberger Gebäudeautomation GmbH utilizza la custodia per l'elettronica ME-IO. Insieme a Phoenix Contact, Neuberger ha adattato la custodia ai requisiti speciali.