Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Automazione di locali

Building Intelligence

Sperimenta virtualmente le soluzioni Building IoT!

Scopri l'Industry Solution Center del gruppo Phoenix Contact a Bad Pyrmont in un giro panoramico a 360°. Muoviti virtualmente nell'edificio e constata di persona le possibilità della nostra gestione degli edifici basata sull'IoT.

Inizia ora
Esempio di automazione di locali
Esempio di digitalizzazione di locali con sistema di illuminazione intelligente

Un'automazione integrale di locali e un concetto di illuminazione intelligente garantiscono il benessere individuale

Digitalizzazione di locali e illuminazione intelligente Molto di più che il semplice accendere e spegnere la luce

L'illuminazione, la temperatura e l'umidità hanno una forte influenza sul benessere di una persona e sono percepite individualmente, a seconda dell'età, delle abitudini e della salute. Ad esempio, una grigia giornata di pioggia può influenzare la mente umana, la luce intensa può causare mal di testa e l'aria troppo fredda o troppo calda può provocare un notevole disagio.

Anche negli edifici, in cui ognuno di noi trascorre gran parte della sua vita, privata o professionale, la percezione individuale determina se la luce e i fattori del clima dei locali, come la temperatura o l'umidità, portano disagio o benessere e hanno un effetto sulla produttività e sulle prestazioni.

Esempio di illuminazione e ombreggiamento intelligente con le veneziane

Un'illuminazione e un ombreggiamento intelligente creano un buon ambiente di lavoro

La nostra soluzione Emalytics ti supporta nell'identificazione e nel soddisfacimento delle esigenze dell'edificio in funzione dell'uso dei locali e del comportamento degli utenti. Per rimanere produttivi a lungo termine e ridurre i costi di servizio, il comportamento degli utenti dovrebbe essere incorporato nell'automazione di locali. Con il nostro sistema di gestione degli edifici Emalytics, basato sull'IoT, ti offriamo la base tecnologica per la digitalizzazione individuale dei tuoi locali.

Illuminazione, riscaldamento/raffreddamento, ventilazione, umidificazione, ombreggiamento e tutti i fattori esterni come temperatura esterna, radiazione solare, utilizzo e interazione dell'utente, sono riuniti insieme per formare un concetto aperto di automazione dei locali attraverso l'automazione di locali integrata. In questo modo si ottiene un funzionamento efficiente dei locali dal punto di vista energetico e il massimo comfort per l'utente.

Con Emalytics le funzionalità del tuo edificio non sono limitate e possono essere sempre adattate alle destinazioni d'uso. L'edificio può essere aggiornato e potenziato durante l'esercizio e rimane quindi sempre adattabile.

Panoramica della libreria dell'automazione di locali

Collegamento su misura al driver di comunicazione

  • Convenzionale
  • KNX
  • Modbus
  • Bacnet
  • DALI (1/2)

Blocco per l'illuminazione

  • Impulso di corrente
  • Temporizzatore
  • Regolazione della luminosità
  • Regolazione della luce diurna
  • Regolazione della luce costante

Blocco per l'ombreggiatura

  • Comando locale e centralizzato
  • Semplice integrazione di dispositivi automatici, i controlli possono essere prioritizzati
  • Dispositivi automatici locali e centralizzati
  • Correzione dell'ombreggiatura
  • Comunicazione: SMI convenzionale

Blocco per la regolazione nei locali singoli

  • Osservanza della temperatura del locale, controllo del punto di rugiada, contatto con la finestra
  • Regolatore di riscaldamento e raffreddamento in un unico blocco
  • Uscite come valore di controllo (0-100%) e come segnale PWM
  • Comunicazione: convenzionale ed efficace

Sette buoni motivi per un'illuminazione intelligente interconnessa

  • Aumento del comfort dell'utente attraverso l'individualizzazione personale dei parametri del locale
  • Ottimizzazione del consumo energetico attraverso strategie di controllo intelligenti
  • Aumento della sicurezza nell'edificio grazie alla semplice integrazione di scenari di allarme, ad esempio per la protezione antincendio e i sistemi di sicurezza
  • Rilevamento di valori non validi e rifiuto in ulteriori calcoli
  • Semplice regolazione dell'illuminazione in funzione dell'uso dei locali
  • Controllo dell'illuminazione a seconda dell'applicazione tramite switch, laptop o telefono cellulare
  • Integrazione di applicazioni multimediali per l'illuminazione secondo il fabbisogno, l'uso dei locali, la luce diurna e la stagione
Controllo del sistema di gestione degli edifici Emalytics tramite un tablet

Sistema di gestione degli edifici Emalytics

Sistema di gestione degli edifici Emalytics La base tecnologica per il tuo Smart Building

Edifici di nuova costruzione o integrazione efficiente di sistemi esistenti: con il nostro sistema di gestione degli edifici Emalytics basato sull'IoT puoi digitalizzare il tuo edificio e usufruire di una progettazione efficiente e di un sistema per tutte le applicazioni.