Manutenzione sicura nell'industria ferroviaria Insieme a RENMAKCH India Pvt. Ltd, Phoenix Contact realizza infrastrutture di manutenzione e collaudo moderne e sicure per ferrovie e treni ad alta velocità.

Treno sul martinetto di sollevamento

La sicurezza e l'affidabilità sono priorità particolarmente elevate nell'industria ferroviaria, e questo vale anche per la manutenzione dei treni. Grazie ai nostri I/O sicuri Axioline F e Axioline Smart Element, i sensori e gli attuatori dei martinetti mobili elettromeccanici possono essere integrati in modo semplice e affidabile nel sistema PROFIsafe di livello superiore. Basato sulla PLCnext Technology, il sistema garantisce un'automazione rapida e funzionalmente sicura fino a SIL 3 in conformità alla norma IEC 62061.

Veicoli su rotaia RENMAKCH India Pvt. Ltd

Profilo cliente Competenze fondamentali per la manutenzione e il collaudo dei veicoli su rotaia

RENMAKCH India Pvt. Ltd. è stata fondata nel 1996 e ha sede a Mumbai. L'azienda produce attrezzature come piattaforme girevoli per carrelli, carrelli di manovra a batteria, postazioni di lavoro multiuso, sistemi di sollevamento a pianale ribassato, macchine per il collaudo dei carrelli e martinetti di sollevamento mobili. Questi prodotti sono ampiamente diffusi nei depositi ferroviari di tutta l'India e si basano su tecnologie di alta qualità e all'avanguardia.

Treno in movimento e binari

Applicazione Soluzioni durature per la manutenzione dei treni

I martinetti di sollevamento mobili per la manutenzione e la riparazione dei treni comportano diversi rischi per il personale e le attrezzature, come ad esempio rischi meccanici ed elettrici. Per ridurre al minimo questi rischi vengono attuate misure di protezione legate al controllo della sicurezza. Queste misure garantiscono il livello di sicurezza richiesto per le funzioni associate, come ad esempio l'arresto di emergenza.

Sistema I/O Axioline sicuro

Soluzione Sistema di automazione sicuro e completo

I martinetti di sollevamento mobili sono dotati di sensori rilevanti per la sicurezza, come pulsanti di arresto di emergenza a fungo e interruttori di prossimità. Utilizzando i moduli di sicurezza Axioline F e Axioline Smart Element, sia i sensori che gli elementi di regolazione possono essere integrati nel sistema PROFIsafe come parte dell'intero sistema di controllo di sicurezza.

Tenendo conto della trasmissione ridondante e sicura dei dati all'interno della soluzione PLCnext, sono soddisfatti i requisiti SIL 3 in conformità alla norma IEC 62061. Dal punto di vista della Cyber Security, con l'utilizzo di PLCnext Control si raggiunge il livello di sicurezza 2 (SL2) in conformità alle norme IEC 62443-4-1 e 62443-4-2.

La soluzione composta dai moduli Axioline F e Axioline Smart Element di PROFIsafe offre una serie di vantaggi significativi in termini di sicurezza dell'automazione. Questo non solo riduce l'entità del cablaggio, ma garantisce anche un elevato grado di flessibilità durante la messa in servizio, il retrofitting e la progettazione. In dettaglio, la soluzione PLCnext, flessibile e compatta, può essere personalizzata per qualsiasi esigenza utilizzando il software open source e qualsiasi linguaggio di programmazione. Inoltre, l'ampia gamma di moduli I/O sicuri Axioline F semplifica la complessa gestione delle funzioni di sicurezza degli attuatori. Allo stesso tempo, i moduli I/O Axioline Smart Element, estremamente compatti, consentono un retrofitting salvaspazio nei quadri elettrici.