Risparmiare tempo e costi con un cablaggio all'avanguardia
La All Electric Society si concentra sui settori di elettrificazione, collegamento in rete e automazione. In questo contesto, il cablaggio semplice ed esente da guasti di macchine e impianti sta diventando sempre più importante e l'esigenza di connettori all'avanguardia sta crescendo. I connettori e le soluzioni di cablaggio senza utensili aumentano l'efficienza durante l'installazione e costituiscono quindi una pietra miliare essenziale per la realizzazione della All Electric Society.
I vantaggi
- La tecnologia Push-Lock consente di collegare facilmente e senza utensili conduttori rigidi e flessibili con o senza puntalini
- Connessione dei conduttori intuitiva possibile grazie alla codifica a colori e numerica delle leve di contatto
- 30% più piccolo di un connettore M12, la struttura compatta dei connettori M8 Push-Lock offre un notevole risparmio di spazio
- Collegamento saldo e affidabile grazie alle elevate forze di estrazione dei conduttori con la collaudata tecnologia a molla
- Funzionamento sicuro grazie alla connessione in PE stabile e resistente alle vibrazioni a lungo termine e alla schermatura a 360 gradi
Connettori M8 con connessione Push-Lock
Nei sistemi sempre più in rete, le funzioni sono decentralizzate e i dispositivi e i sensori intelligenti sono miniaturizzati. I connettori M8 confezionabili consentono un cablaggio flessibile e poco ingombrante. La connessione Push-Lock consente di effettuare il cablaggio senza utensili. Ciò consente un enorme risparmio di tempo e un'installazione sicura.
Semplice connessione intuitiva
Risparmia tempo ed evita gli errori di connessione. Con i connettori M8 Push-Lock è possibile collegare conduttori rigidi e flessibili con e senza puntalini in modo pratico e senza utensili. I vani morsetti vengono aperti e chiusi utilizzando una leva. La codifica cromatica e numerica dei portacontatti consente di assegnare direttamente i conduttori.
Installazioni salvaspazio
La tendenza alla miniaturizzazione si riflette anche nel cablaggio delle reti. Sia che si tratti di collegare sensori compatti o di trasmettere dati e segnali da dispositivi di piccole dimensioni, questo significa che la tecnologia di connessione deve diventare più piccola e al tempo stesso più affidabile: i connettori devono diventare più piccoli, più potenti e più affidabili allo stesso tempo. Il connettore M8 Push-Lock è un terzo più piccolo del connettore M12. Offre un notevole risparmio di spazio con le stesse caratteristiche industriali affidabili.
Cablaggio all'avanguardia
Con l'aumento dei requisiti dell'automazione, crescono anche le richieste di soluzioni di cablaggio in aree con protezione IP. Che si tratti di proprietà di trasmissione o di facilità di installazione, la tecnologia di connessione è in continuo miglioramento. Con i connettori M8 Push-Lock per la trasmissione dati all'avanguardia con PROFINET o Single Pair Ethernet (SPE), ora è possibile determinare in modo flessibile anche la lunghezza dei cavi in questo settore.