Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Alimentatore e protezione dei dispositivi Massima affidabilità degli impianti garantita dalla perfetta combinazione di alimentatori e interruttori di protezione di Phoenix Contact.

Alimentatori e interruttori di protezione montati su guida DIN

La disponibilità di impianti e macchine è un fattore di primaria importanza. Con la giusta combinazione degli alimentatori e degli interruttori di protezione di Phoenix Contact alimenterai il tuo impianto in modo affidabile, proteggendolo contemporaneamente da sovraccarichi e cortocircuiti.

Scegli i prodotti adatti per ottenere la disponibilità di cui hai bisogno.

Gli alimentatori TRIO POWER e QUINT POWER, nonché il compatto interruttore di protezione elettronico CBMC

TRIO POWER, QUINT POWER e CBMC

Coordinamento perfetto

Gli interruttori di protezione elettronici consumano una minima parte della riserva di corrente per funzionare in modo affidabile.

I nostri alimentatori TRIO POWER e QUINT POWER offrono addirittura un ulteriore boost dinamico anche con un carico al 100 percento. Di conseguenza non è necessario sovradimensionare l'alimentatore. La corrente nei percorsi difettosi viene limitata e disinserita, mentre tutte le altre parti dell'impianto continuano a funzionare.

Alimentatore QUINT POWER e interruttori di protezione termomagnetici CB TM

QUINT POWER e CB TM

Sempre tutto sotto controllo con la tecnologia SFB

L'alimentatore QUINT POWER con tecnologia SFB è il partner ideale per interruttori di protezione termomagnetici, che per intervenire in modo sicuro necessitano di un multiplo della corrente nominale per un breve intervallo di tempo.

Il QUINT POWER con tecnologia SFB fornisce fino a sei volte la corrente nominale per 15 millisecondi. I percorsi difettosi vengono isolati galvanicamente. I tuoi impianti saranno quindi protetti da sovraccarico e cortocircuito.

Struttura di un sistema ridondante

Struttura di un sistema ridondante

Massima disponibilità

Oltre alla protezione selettiva dei singoli percorsi della corrente, una struttura ridondante del sistema di alimentatori aumenta la disponibilità dell'impianto.

Con un alimentatore e un cablaggio ridondanti, ad esempio, le cadute di tensione in una diramazione primaria del sistema di alimentazione non si ripercuoteranno sulla tensione di uscita.

Desideri avere ulteriori informazioni?

Fai clic sui link seguenti per maggiori informazioni sugli alimentatori e sugli interruttori di protezione.