10 GBit/s in ambiente industriale Sfrutta le alte velocità di trasmissione degli uffici anche nella tua produzione.
I moderni processi di automazione richiedono elevate quantità di dati a velocità di trasmissione sempre maggiori. Con i nuovi connettori M12 di Phoenix Contact ora trarrai vantaggio anche nel tuo impianto da velocità dati fino a 10 GBit/s. Realizzerai così una comunicazione senza intoppi nell'intera rete aziendale, dall'ufficio alla macchina.
Omologati per l'uso industriale: CAT6A
CAT6A – High speed per l'industria
CAT6A è la denominazione di componenti che soddisfano tutti i requisiti dell'IEC per implementare 10 GBit/s nell'ambiente industriale.
Tutti i nostri prodotti per la connessione di dispositivi con 10 GBit/s soddisfano tali requisiti.
Il tuo vantaggio: trasmissione dati veloce e idoneità industriale testata.
Connettori da incasso
Connettori da incasso M12 per 10 GBit/s
Integra la comunicazione a 10 GBit/s nel modo più adatto alla tua applicazione. Phoenix Contact offre diversi connettori da incasso M12 per un collegamento ottimale anche nel dispositivo.
- M12 con connessione RJ45, ideale anche come passaparete in quadri elettrici
- M12 con connessione a saldare
- M12 con connessione cavo schermata
Confezionamento rapido grazie a PIERCECON
Connettori M12 confezionabili per 10 GBit/s
I connettori M12 per 10 GBit/s di Phoenix Contact possono essere confezionati facilmente e direttamente in loco grazie alla connessione Piercecon®.
Connettori dati per 10 GBit/s
Connettori RJ45 confezionabili per 10 GBit/s
I connettori RJ45 di Phoenix Contact possono essere confezionati velocemente e facilmente, direttamente in loco grazie alla connessione a perforazione di isolante IDC.
Scegli connettori con grado di protezione IP20 o IP65/67 a seconda del luogo d'impiego.
Cavi patch preconfezionati
Cavi patch per 10 GBit/s
Da Phoenix Contact troverai tutti i cavi per la tua comunicazione Ethernet a 10 GBit/s. Preconfezionati e pronti per una connessione immediata o senza trattamenti preliminari per il confezionamento sul posto.
Desideri avere ulteriori informazioni?
Fai clic sul tasto seguente per maggiori informazioni sui connettori per dispositivi per 10 GBit/s.