QPD CW 4PE2,5 1X9-16 BK - Vezeték-összekötő
1403846

Fali átvezetés vezeték-összekötőhöz az egyik oldalon QPD anyával, fekete, 4+PE pólusú, 1,0 mm2 ... 2,5 mm2 / 690 V / 20 A, 9 mm ... 16 mm kábelátmérőhöz.

Termékrészletek









Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

innovatív és időtakarékos - QUICKON helyszíni gyorscsatlakoztatásával akár ideje 80%-át megtakaríthatja
rendkívül robusztus: IP68/IP69K és IK07-es készülékház széleskörű alkalmazhatósággal
Biztonságos csatlakozás a téves csatlakoztatás elleni mechanikus kódolás, valamint a DIN EN 0105 szerinti érintésvédelem révén
egyszerű és biztonságos - a vezetékcsatlakozókkal könnyen helyreállíthatja vagy meghosszabbíthatja a vezetékeket, dugasszal pedig toldócsatlakozónak is alkalmas