Védelem és tápellátás

Energiaátviteli és energiaelosztási termékek

A Phoenix Contact innovatív megoldásokat kínál az energiaelosztás és -átvitel valamennyi követelményének teljesítéséhez.
Töltse le az „Energiaátvitel és -elosztás − termékek az Ön sikeréhez“ című brosúránkat.

Letöltés most
Az alállomás irányítástechnikája

Az állomás-irányítástechnika elengedhetetlen az alállomás biztonságos és megbízható üzemelése szempontjából. Ezen készülékek kiesésbiztos feszültségellátása és védelme az energiaátvitel és -elosztás fontos feladatai közé tartozik. Ehhez speciális 24 V DC hálózati tápegységeket kínálunk, amelyek redundánsan építhetők ki, valamint kompakt készülékvédő kapcsolókat, amelyekkel minden funkció külön védhető. A védelmi, vezérlési és mérési funkciók teljes választékát kínáló kompakt védelmi és vezérlőkészülékeink számos alkalmazásban használhatók.

Elektronikus készülékvédő kapcsolók

Az üzemi eszközök hatékony védelme

Biztosítsa Ön is egyenként üzemi eszközeit. A készülékvédő kapcsolókkal Ön megbízhatóan megvédheti a készülékeket, és így gondoskodhat rendszerének átfogóan nagy rendelkezésre állásáról.

QUINT 4 tápellátás

A lehető legnagyobb rendelkezésre állás

Gondoskodjon Ön is vezető műszaki színvonalú tápegységekkel az alállomásokon elhelyezett elektronikus készülékek redundáns feszültségellátásáról.

Védő- és vezérlőkészülékek ügyfél- és elosztóhálózatok számára

Az energetikai hálózatok teljes körű védelme

Innovatív védő- és vezérlőkészülékeink átfogó védelmi funkcióiknak köszönhetően ideálisan alkalmasak ügyfél- és elosztóhálózatok számára. A készülékek legfőbb jellemzője a kis karbantartásigény és a hosszú ideig stabil működés. Az egyszerű kezelést nagy felbontású kijelzők és a funkciógombok nagy választéka segíti.

Redundáns segédtápellátás az alállomáson

Redundáns segédtápellátás az alállomáson

A berendezések 100%-os rendelkezésre állásának abszolút prioritása van az alállomásoknál. A létesítmények egyes részeinek vagy összetevőinek kiesései jelentős károkat okozhatnak. A redundáns rendszerek segítenek az ilyen kiesések megelőzésében, és ezáltal hozzájárulnak az alállomás maximális rendelkezésre álláshoz. A redundáns segédtápellátásnál a primer oldalon két tápegység üzemel párhuzamosan kapcsolva, ezért az egyik tápegység kiesésekor a másik teljes mértékben átveszi a terhelést. Ahhoz, hogy több kapcsolószekrényt biztosított 24 V DC egyenfeszültséggel lehessen ellátni, azokat először egy gyűrűs vezetékkel (-X1, -X2) hálózatba kell kötni. Az ilyen gyűrűs vezetéket csavaros vagy direkt rugós csatlakozású dugaszolható kapcsainkkal a helyszínen egyszerűen és biztonságosan fel lehet szerelni. Annak érdekében, hogy valamelyik meghibásodott tápegységben (-G1, -G2) vagy a vezetékekben keletkező zárlat ne vezessen a fogyasztó tápfeszültségének letöréséhez, a tápegységek csatolását két redundanciamodul/dióda (-G10, -G11) segítségével meg kell szüntetni. Ezáltal a csatlakoztatott terhelések teljes áramigényét egyetlen modul minden üzemállapotban ki tudja elégíteni. A kapcsolószekrényben az egyszerű feszültségelosztást helytakarékos PTFIX kapcsainkkal (-X10, -X11) lehet megoldani. A beépített készülékvédő kapcsolók megvédik az Ön összes készülékét, és lehetővé teszik hiba esetén a célzott lekapcsolást (-F10, -F11, -F12). Ez garantálja a berendezések maximális rendelkezésre állását.