Alkalmazási példa
07.08.2024

Hálózatba kapcsolt világítási megoldások az All Electric Society Parkban Spot on a még több hatékonyság, minőség és fenntarthatóság érdekében.

Hálózatba kapcsolt világítási megoldások az All Electric Society Parkban

Rövid összefoglaló

Az All Electric Society Parkban bevezetett intelligens világítási rendszerek lenyűgöző példái annak, hogyan járul hozzá a modern technológia az ipari vállalatok előtt álló kihívások leküzdéséhez. Olyan digitális kommunikációs infrastruktúrát kínálnak, amely támogatja a vállalatokat a digitalizálás által elérhető nagyobb fenntarthatóság és gazdaságosság felé vezető úton, és hatékonyan elősegíti a szektorok összehangolását.

Lámpaoszlop az All Electric Society Parkban

A speciális lámpaoszlopok igény szerinti, funkcionális világítást biztosítanak a park egész területén. A szenzor feltűnésmentesen az alsó fényszóróelembe van beépítve

Spot on az intelligens világítási megoldásokhoz

Az ipari vállalatok, valamint a városok és önkormányzatok folyamatos nyomás alatt állnak, hogy csökkentsék a működési költségeket, növeljék a hatékonyságot, és egyidejűleg megfeleljenek a magas biztonsági és környezetvédelmi előírásoknak.

Az ingatlanok világítása is ennek a kirakósnak a része. A Phoenix Contact Blombergben található All Electric Society Parkja megmutatja, hogyan rakható ki a kép személyre szabott és jövőbiztos megoldásokkal.

Éjszakai felvétel All Electric Society Park pavilonjáról

A pavilon teljes világítása is a központi világításvezérléshez van csatlakoztatva. Ez azt jelenti, hogy az All Electric Society Parkban mindig és mindenhol a megfelelő helyen és a megfelelő időben áll rendelkezésre a megfelelő fény

Intelligens világítás: hatékony és fenntartható

Hogyan működik a hatékony és fenntartható megvalósítás? A megfejtés az intelligens, a világításnál sokkal többet nyújtó világítási rendszerek bevezetésében rejlik.

A Phoenix Contact Blombergben található All Electric Society Parkjában a világítási rendszer szerves részét képezi a park általános energiamenedzsmentjének, és mint ilyen, biztosítja a szükséges kommunikációs infrastruktúrát a hálózat különböző résztvevői, aktorai, szenzorai, energiafogyasztói és generátorai számára.

Modern lámpaoszlop az All Electric Society Parkban

Minden oszlop vezeték nélkül, LoRaWAN-on keresztül kapcsolódik a teljes rendszerhez és integrálódik az adathálózatba

Több fény, nagyobb biztonság

A park bárki számára és éjjel-nappal nyitva áll. Ezért fontos, hogy szürkületben és éjszaka is biztonságos, vonzó és felkereshető legyen. A teljes világítási koncepció hívogató, hangulatos és harmonikus kialakítású. Ennek köszönhetően a park, amely csak dizájnját tekintve is vonzó látvány, éjszaka is a vállalat cégéreként szolgál.

Az All Electric Society Park lámpaoszlopai rendkívül sokoldalúak. A felső részen található a LED-es világítás, valamint a mozgás- és fényerősség-érzékelők. Ezek alatt találhatók a hangszórók és a hangulatvilágítást biztosító színes világítás speciális LED-rendszerei.

Fedett töltőállomások az All Electric Society Parkban

A töltőparkban lévő kocsibeállók is megvilágítottak. Ezek is fontos elemei a parknak az általános biztonság és a felhasználók kényelme szempontjából

Az All Electric Society Park világításának összteljesítménye kb. 7,8 kW. A többek között erre a célra használt LED-es utcai lámpák maximális teljesítményfelvétele 36 watt, fényhasznosításuk pedig körülbelül 91 lumen/watt. Fényerősségük fokozat- és késleltetésmentesen szabályozható.

Ez lehetővé teszi, hogy az All Electric Society Parkban a világítás fényerejét az igényekhez és a látogatók számához lehessen igazítani. A park ugyanis számos szenzorral és aktorral van felszerelve, köztük mozgásérzékelőkkel is, amelyek összeköttetésben állnak a világítási rendszerrel. Ha a parkban nincsenek látogatók, a világítás fényereje a normatív előírások kb. 40%-ára csökken. Ha mozgást észlel, a rendszer teljes teljesítményre vált. Ez biztosítja az előírások teljesülését és a lehető legnagyobb biztonságot az útvonalakon.

Így a normatív követelmények teljesítésülése mellett további megtakarítások is elérhetők. A hatékony LED-es technológia ezen intelligens és szükség szerinti vezérléssel kombinált változata mintegy 80%-kal hatékonyabb és ezáltal fenntarthatóbb megoldást jelent hagyományos világítással szemben.

Intelligens kommunikációs megoldás mint alap

Ennek előfeltétele egy intelligens kommunikációs megoldás, amely összeköti az egész parkkal a világítási rendszert. A megoldás személyre szabott hardvert, egyéni szolgáltatást, nagy teljesítményű és nyílt IoT platformot és intuitív szoftvert kínál.

Ezek az összetevők együtt olyan rugalmas és hatékony rendszert alkotnak, amely javítja a világítás minőségét, csökkenti az üzemeltetési költségeket és optimalizálja az energiafogyasztást. A park irányítórendszere a grovez.io IoT platformhoz kapcsolódik, amely az útvilágítás vezérlésére szolgál.

Lépcsőfeljáró az All Electric Society Parkban éjszaka

A park lépcsőkorlátjait is megvilágítják. Ezek is fontos elemei a parknak az általános biztonság és a felhasználók kényelme szempontjából

Így működik a rendszer

A hardver LoRaWAN-képes Luminaire Controller Unit (LCU) vagy Segment Controller Unit (SCU) egységekből áll. A LoRaWAN nagy hatótávolságot tesz lehetővé alacsony energiafogyasztás mellett, a végponttól végpontig terjedő titkosításon alapuló magas szintű átviteli biztonsággal kombinálva, ezért jól alkalmazható kiterjedt kültéri területeken. A vezérlők biztosítják a kapcsolatot az egyes lámpatestek vagy lámpatestcsoportok és az átjáró között. Ezek az átjárók interfészként szolgálnak a vezérlőegységek és más ingatlankezelő rendszerek közötti kommunikációhoz és adatátvitelhez.

Az IoT platform a rendszer központi eleme. Itt fut össze a környezeti érzékelők, az időjárás-érzékelők és a résztvevő szakmai ágazatok üzemállapotának összes információja. A parkból érkező adatokat a rendszer központilag rögzíti, és összekapcsolja egymással.

Az áttekinthető irányítópulttal rendelkező szoftver lehetővé teszi a rendszer teljes körű, helytől és időtől független ellenőrzését. A funkciók közé tartozik a valós idejű felügyelet, az energiaelemzés, a világítási forgatókönyvek tervezése és automatizálása, valamint a rendellenességek vagy rendszerhibák esetére szolgáló riasztórendszer.

Az All Electric Society Parkban bevezetett intelligens világítási rendszerek lenyűgöző példái annak, hogyan járul hozzá a modern technológia az ipari vállalatok előtt álló kihívások leküzdéséhez. Az energiatakarékos LED-es lámpák és az intelligens, igény szerinti vezérlés alkalmazása nemcsak az energiafogyasztást csökkenti jelentős mértékben, hanem hozzájárul az üzemeltetési költségek csökkentéséhez és a biztonság növeléséhez is.

A példa összességében arra mutat rá, hogy az intelligens világítás sokkal többet nyújt a világításnál: olyan digitális kommunikációs infrastruktúrát képes biztosítani, amelyből a vállalatok is profitálhatnak a digitalizálás által elérhető nagyobb fenntarthatóság és gazdaságosság felé vezető úton.

Összegzés

Az All Electric Society Parkban bevezetett intelligens világítási rendszerek lenyűgöző példái annak, hogyan járul hozzá a modern technológia az ipari vállalatok előtt álló kihívások leküzdéséhez. Olyan digitális kommunikációs infrastruktúrát kínálnak, amely támogatja a vállalatokat a digitalizálás által elérhető nagyobb fenntarthatóság és gazdaságosság felé vezető úton, és hatékonyan elősegíti a szektorok összehangolását.

Szerző: Phoenix Contact

E-mail:

Lépjen kapcsolatba szakértőinkkel!

„Szívesen adunk tanácsot az All Electric Society és a szektorok összehangolása kérdésében.“

További hozzájárulások