WMS 50,8 (EX80)R CUS
-
Zsugorcső
0800711
Zsugorcső, Tekercs, fehér, kábelátmérő-tartomány: 16,9 ... 50,8 mm: a felhasználó definiálja, perforálva vagy elvágva, szerelési mód: rátolás, szövegmező magassága: 30000 mm, szövegmező szélessége: 80 mm
Termékrészletek
Terméktípus | zsugorcső, feliratozva |
Kivitel | Zsugorcső |
Feliratozás | |
Feliratozás | a felhasználó definiálja |
Jelölési technológia | Tekercsek hőátnyomása |
Szélesség | 80 mm |
Hossz | 15 m |
Külső méretek | |
Külső átmérő | 16,9 mm ... 50,8 mm |
Szövegmező | |
Szövegmező szélessége | 80 mm |
Szövegmező magassága | 30000 mm |
Szín | fehér (RAL 9010) |
Anyag | Poliolefin |
Anyag alapelem | Poliolefin |
Zsugorodás mértéke | 3:1 |
Összetevők | halogénmentes |
Zsugorodási hőmérséklet | > 85 °C |
Vezeték külső átmérője | 16,9 mm ... 50,8 mm |
Lakknedvesítést gátló anyagokra vonatkozó ellenőrzés | |
Lakknedvesítést gátló anyagokra vonatkozó ellenőrzés (LABS megfelelés) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Lakknedvesítést gátló anyagokra vonatkozó ellenőrzés | |
Lakknedvesítést gátló anyagokra vonatkozó ellenőrzés (LABS megfelelés) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Karcteszt a karcolásállóság megállapításához | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN ISO 1518-1:2023 (alapján) |
Igény | ≥ 5 N |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Ragasztószalag-teszt | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN ISO 2409:2020-12 (alapján) |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
UV-állóság | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (nyomán) |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Vizsgálati időtartam | 96 h |
Eljárás | Mesterséges besugárzás xenon ívlámpával |
Hőmérséklet-állóság | |
Vizsgálati specifikáció | ANSI/UL 969-2018:03 (alapján) |
Vizsgálati időtartam | 240 h |
Rating 125 °C (150 °C) | A vizsgálaton megfelelt |
Feliratok mosásállósága | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (részben) | |
Izopropanol [CAS sz. 67-63-0] |
A vizsgálaton megfelelt |
n-Hexán [CAS sz. 110-54-3] |
A vizsgálaton megfelelt |
Víz + mosóbenzin [CAS sz. 64742-82-1] |
A vizsgálaton megfelelt |
Nátrium-hidroxid 0,1 mol/l [CAS sz. 1310-73-2] |
A vizsgálaton megfelelt |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
A vizsgálaton megfelelt |
Aceton (99%) [CAS sz. 67-64-1] |
A vizsgálaton megfelelt |
Ellenállóképesség vegyszerekkel, olajokkal és üzemanyagokkal szemben | |
Vizsgálati specifikáció | ISO 175:2010 (alapján) |
Vizsgálati időtartam | 168 h |
Nátrium-hidroxid 0,1 mol/l [CAS sz. 1310-73-2] |
A vizsgálaton megfelelt |
Sós víz (350 g/l) [CAS sz. - ] |
A vizsgálaton megfelelt |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
A vizsgálaton megfelelt |
Aceton (99%) [CAS sz. 67-64-1] |
A vizsgálaton megfelelt |
Metil-etil-keton (MEK) [CAS sz. 78-93-3] |
A vizsgálaton megfelelt |
Benzin [CAS sz. 64742-49-0] |
A vizsgálaton megfelelt |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
A vizsgálaton megfelelt |
IRM 901 | A vizsgálaton megfelelt |
IRM 902 | A vizsgálaton megfelelt |
IRM 903 | A vizsgálaton megfelelt |
Vizsgálat kondenzvíz-váltóklímában, kén-dioxid-tartalmú atmoszférában | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Eljárás | B módszer |
Ciklusok | 2 |
Sósködvizsgálat | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Vizsgálati időtartam | 96 h |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -55 °C ... 125 °C |
Ajánlott környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | 23 °C |
Ajánlott páratartalom (tárolás/szállítás) | 50 % (Tárolását száraz és sötét helyen, eredeti csomagolásban javasoljuk) |
Tárolhatóság | 5 év |
Lemoshatóság | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Szerelési mód | rátolás |
Cikkszám | 0800711 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
Értékesítési kulcs | BG8126 |
Termékkulcs | BG8126 |
Katalógus oldalszáma | 206. (C-5-2013) oldal |
GTIN | 4046356628495 |
Tömeg/db (csomagolással) | 2,451 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 2,392 g |
Vámtarifaszám | 49119900 |
Származási ország | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281102 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001530 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Az Ön előnyei
Egyedüli címkék max. 30 mm hosszal rendelhetők
UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing)
CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing)
MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51