WP 07T/701900
-
Webpanel
2913687
Webpanel, 17.8 cm / 7"-TFT kijelző (Rezisztív ipari érintőképernyő), 800 x 480 képpont (WVGA), 65536 szín, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, MicroBrowser, buszrendszer nélkül.
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Kijelzők 8,9 cm (3,8") és 38,1 cm (15") közötti méretekben állnak rendelkezésre
Egyszerű készülékcsere − a vizualizációs projekt a PLC-n (webkiszolgálón) van tárolva
Rövid üzembe helyezési idő
Kis mélysége és kompakt kialakítása miatt egyszerűen szerelhető
Semleges előlap