VISU+ 2 RT-D UNLTD ANAR WEB3 - Megjelenítő szoftver
2701704

Futtatói licenc Visu+-hoz 3 webklienssel és Alarm Statistics, Alarm Dispatcher, Networking, redundancia funkcióval, az I/O adatok és a változók korlátozása nélkül a scripting során. Ezenfelül lehetőség van 2 illesztő szoftver közvetlen bekötésére is.

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek








Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Hozzáférési védelem felhasználó menedzsmenttel
Teljesen méretezhető folyamatábrák egy dizájn különböző készülékeken és képernyő méreteken való alkalmazására
A szoftver és a projektek több nyelven is kezelhetők a unicode-támogatásnak és online-átkapcsolásnak köszönhetően
Teljes SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) funkcionalitás megjelenítéssel, trend-ábrázolással és riasztás-menedzsmenttel
Vezérlőcsatlakoztatás POC-vel és 2 közvetlen meghajtóval
A meghajtónak a vezérlőre való közvetlen csatlakoztatása, pl. a Siemens S7 vagy Modbus/TCP és Modbus/RTU által
Adatnaplózás, trendábrázolás és receptkezelés
A parancsfájlok VBA-ban és IL-ben készíthetők el.