VISU+ 2 RT-D 512 AD AS NET - Megjelenítő szoftver
1358778

Futtatói licenc a Visu+ szoftverhez Alarm Statistics, Alarm Diszpatcher és Networking funkcióval, az I/O adatok és a változók 512 bájtra való korlátozásával a scripting során. További két illesztőszoftver csatlakoztatható közvetlenül.

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek








Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Hozzáférési védelem felhasználó menedzsmenttel
Teljesen méretezhető folyamatábrák egy dizájn különböző készülékeken és képernyő méreteken való alkalmazására
A szoftver és a projektek több nyelven is kezelhetők a unicode-támogatásnak és online-átkapcsolásnak köszönhetően
Teljes SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) funkcionalitás megjelenítéssel, trend-ábrázolással és riasztás-menedzsmenttel
Vezérlőcsatlakoztatás POC-vel és 2 közvetlen meghajtóval
A meghajtónak a vezérlőre való közvetlen csatlakoztatása, pl. a Siemens S7 vagy Modbus/TCP és Modbus/RTU által
Adatnaplózás, trendábrázolás és receptkezelés
A parancsfájlok VBA-ban és IL-ben készíthetők el.