VISU+ 2 RT-D 1024 RED NET WEB3
-
Megjelenítő szoftver
2403011
Futttatói licenc Visu+ szoftverhez redundancia és networking funkcióval, illetve 3 webklienssel, az I/O-adatok és a változók 1024 bájtra korlátozásával a scripting során. Ezenkívül két illesztőszoftver csatlakoztatható közvetlenül.
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Hozzáférési védelem felhasználó menedzsmenttel
Teljesen méretezhető folyamatábrák egy dizájn különböző készülékeken és képernyő méreteken való alkalmazására
A szoftver és a projektek több nyelven is kezelhetők a unicode-támogatásnak és online-átkapcsolásnak köszönhetően
Teljes SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) funkcionalitás megjelenítéssel, trend-ábrázolással és riasztás-menedzsmenttel
Vezérlőcsatlakoztatás POC-vel és 2 közvetlen meghajtóval
A meghajtónak a vezérlőre való közvetlen csatlakoztatása, pl. a Siemens S7 vagy Modbus/TCP és Modbus/RTU által
Adatnaplózás, trendábrázolás és receptkezelés
A parancsfájlok VBA-ban és IL-ben készíthetők el.