Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

C-FCI 6/M6 - Villás kábelsaru
3240044

Villás kábelsaru, sárga, 4 - 6 mm2, M6

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A műanyag hüvely nélküli villás kábelsaruk keményforrasztott nyakkal rendelkeznek, és a CRIMPFOX‑RC ... ill. CRIMPFOX‑RCI ... fogókkal megmunkálva nagy vezetékkihúzási erőt tesznek lehetővé
A szigetelt változatok halogénmentesek, és "EASY ENTRY”-vel felszereltek