Megjegyzés:
A globális beszerzési piac jelenlegi nehézségei miatt a Phoenix Contact sajnos arra kényszerül, hogy elfogadja az alumíniumötvözet anyagminőségét, amelynél az egyébként megszokott homogén felületi minőséghez képest optikai eltérések mutatkozhatnak. Ez nincs befolyással az alumíniumtáblák minőségére, valamint a nyomtatott jelölés ellenállóképességére. Ez csupán optikai hatás.
WMTB-AL (60X15) CUS
-
Műanyag címke
0830527
Műanyag címke, megrendelhető: darabonként, alumínium színű, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: Kábelkötözővel szerelhető, kábelátmérő: > 4,6 mm, szövegmező magassága: 15 mm, szövegmező szélessége: 60 mm
Termékrészletek
Terméktípus | Vezetékjelölő, feliratozva |
Feliratozás | |
Jelölési technológia | UV-LED technológia |
Szerelési mód | Kábelkötözővel szerelhető |
Szín | alumínium színű |
Anyag | Alumínium |
Összetevők | szilikon-, halogén- és kadmiummentes |
Lakknedvesítést gátló anyagokra vonatkozó ellenőrzés | |
Lakknedvesítést gátló anyagokra vonatkozó ellenőrzés (LABS megfelelés) | VDMA 24364:2018-05 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Lakknedvesítést gátló anyagokra vonatkozó ellenőrzés | |
Lakknedvesítést gátló anyagokra vonatkozó ellenőrzés (LABS megfelelés) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Karcteszt a karcolásállóság megállapításához | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN ISO 1518-1:2023 (alapján) |
Igény | ≥ 5 N |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Ragasztószalag-teszt | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN ISO 2409:2020-12 (alapján) |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
UV-állóság | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (nyomán) |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Vizsgálati időtartam | 96 h |
Eljárás | Mesterséges besugárzás xenon ívlámpával |
Időjárásállóság | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Vizsgálati időtartam | 1000 h |
Eljárás | A |
Hőmérséklet-állóság | |
Vizsgálati specifikáció | ANSI/UL 969-2018:03 (alapján) |
Vizsgálati időtartam | 240 h |
Rating 150 °C (180 °C) | A vizsgálaton megfelelt |
Feliratok mosásállósága | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (részben) | |
Izopropanol [CAS sz. 67-63-0] |
A vizsgálaton megfelelt |
n-Hexán [CAS sz. 110-54-3] |
A vizsgálaton megfelelt |
Víz + mosóbenzin [CAS sz. 64742-82-1] |
A vizsgálaton megfelelt |
Nátrium-hidroxid 0,1 mol/l [CAS sz. 1310-73-2] |
A vizsgálaton megfelelt |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
A vizsgálaton megfelelt |
Aceton (99%) [CAS sz. 67-64-1] |
A vizsgálaton megfelelt |
Ellenállóképesség vegyszerekkel, olajokkal és üzemanyagokkal szemben | |
Vizsgálati specifikáció | ISO 175:2010 (alapján) |
Vizsgálati időtartam | 168 h |
Sós víz (350 g/l) [CAS sz. - ] |
A vizsgálaton megfelelt |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
A vizsgálaton megfelelt |
Aceton (99%) [CAS sz. 67-64-1] |
A vizsgálaton megfelelt |
Metil-etil-keton (MEK) [CAS sz. 78-93-3] |
A vizsgálaton megfelelt |
Benzin [CAS sz. 64742-49-0] |
A vizsgálaton megfelelt |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
A vizsgálaton megfelelt |
IRM 901 | A vizsgálaton megfelelt |
IRM 902 | A vizsgálaton megfelelt |
IRM 903 | A vizsgálaton megfelelt |
Vizsgálat kondenzvíz-váltóklímában, kén-dioxid-tartalmú atmoszférában | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Eljárás | B módszer |
Ciklusok | 2 |
Sósködvizsgálat | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Vizsgálati időtartam | 96 h |
Nagynyomású mosó teszt | |
Vizsgálati specifikáció | ISO 20653:2013-02 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Víz elleni védettség | IP X9K |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 120 °C ( +80 °C felett az anyagfelület enyhe elváltozása lehetséges) |
Ajánlott környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | 5 °C ... 25 °C |
Ajánlott páratartalom (tárolás/szállítás) | 50 % (Tárolását száraz és sötét helyen, eredeti csomagolásban javasoljuk) |
Tárolhatóság | 2 Év |
Szélesség | 15 mm |
Hossz | 79 mm |
Külső méretek | |
Külső átmérő | 4,6 mm ... 136 mm |
Szövegmező | |
Szövegmező szélessége | 60 mm |
Szövegmező magassága | 15 mm |
Lemoshatóság | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Cikkszám | 0830527 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
Értékesítési kulcs | BG813B |
Termékkulcs | BG813B |
Katalógus oldalszáma | 161. (C-5-2013) oldal |
GTIN | 4046356718998 |
Tömeg/db (csomagolással) | 2,99 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 2,39 g |
Vámtarifaszám | 76169990 |
Származási ország | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281102 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001530 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Az Ön előnyei
Alumínium kábeljelölő, kábelkötegelővel történő szereléshez
Kiváló minőségű optikai megjelenés
> 4,6 mm átmérőjű vezetők és kábelek nagy felületű feliratozására alkalmas
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51