Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

WML 6 (13X13)R CUS - Kábeljelölő
0824886

Kábeljelölő, megrendelhető: soronként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, kábelátmérő-tartomány: 4 ... 6,1 mm, szerelési mód: ragasztható, kábelátmérő: ≤ 6,1 mm, szövegmező magassága: 13 mm, szövegmező szélessége: 13 mm

Termékrészletek








Az Ön előnyei

A WML ... kábeljelölő címkék mindegyike vevői igény szerinti feliratozással is kapható