UCT-WMTBA (40X17) YE CUS - Kábeljelölő
1014093

Kábeljelölő, Szőnyeg, megrendelhető: laponként, sárga, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: Kábelkötözővel szerelhető, kábelátmérő: > 6 mm, Az egyes lapok száma: 3, szövegmező magassága: 17 mm, szövegmező szélessége: 40 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Az UniCard UCT-WMTBA ... feliratozócsalád jelölői a megszokott kábelkötegelőkkel rögzíthetők
Lesarkított formájuknak köszönhetően a jelölők optimálisan illeszkednek a kábelekhez
Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact egyedileg, az Ön igényei szerint feliratozza az összes UniCard jelölőt
A formátum automatikusan gondoskodik a pozícióhelyes nyomtatásról