UC-WMTB (52X30) CUS - Kábeljelölő
0829432

Kábeljelölő, megrendelhető: laponként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: Kábelkötözővel szerelhető, kábelátmérő: > 7 mm, Az egyes lapok száma: 3, szövegmező magassága: 30 mm, szövegmező szélessége: 52 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Az UC-WMTB ... UniCard feliratozó termékcsalád kereskedelemben kapható kábelkötegelőkkel rögzíthető jelölőket kínál
A 7 mm-nél nagyobb átmérőjű vezetékek és kábelek nagyfelületű feliratozásához
Feliratozó szolgáltatás: a Phoenix Contact egyedileg, az Ön igényei szerint feliratozza az összes UniCard jelölőt
A formátum automatikusan gondoskodik a pozícióhelyes nyomtatásról
A lapok helyet biztosítanak a funkciószövegek számára