UC-WMCO 4,9 (21X5) YE CUS
-
Vezetékjelölő
0829096
Vezetékjelölő, megrendelhető: laponként, sárga, vevői igény szerinti feliratozás, kábelátmérő-tartomány: 3,6 ... 4,9 mm, szerelési mód: rátolás, Az egyes lapok száma: 24, szövegmező magassága: 5 mm, szövegmező szélessége: 21 mm
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Az UC-WMCO ... UniCard feliratozó termékcsalád felfűzhető és a vezetők utólagos feliratozására szolgáló jelölőket kínál, az UC-WMCO ... TOOL szerszámmal történő egyszerű felhelyezéssel
A lapok helyet biztosítanak a funkciószövegek számára
A formátum automatikusan gondoskodik a pozícióhelyes nyomtatásról
Rezgések esetén is biztonságos tartás
Nagyfelületű feliratozási lehetőség egyidejűleg helytakarékos kialakítás mellett
Feliratozó szolgáltatás: a Phoenix Contact egyedileg, az Ön igényei szerint feliratozza az összes UniCard jelölőt