UC-WMCO 2,1 (21X3) CUS - Vezetékjelölő
0829053

Vezetékjelölő, megrendelhető: laponként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, kábelátmérő-tartomány: 1,6 ... 2,1 mm, szerelési mód: rátolás, Az egyes lapok száma: 40, szövegmező magassága: 3 mm, szövegmező szélessége: 21 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Az UC-WMCO ... UniCard feliratozó termékcsalád felfűzhető és a vezetők utólagos feliratozására szolgáló jelölőket kínál, az UC-WMCO ... TOOL szerszámmal történő egyszerű felhelyezéssel
A lapok helyet biztosítanak a funkciószövegek számára
A formátum automatikusan gondoskodik a pozícióhelyes nyomtatásról
Rezgések esetén is biztonságos tartás
Nagyfelületű feliratozási lehetőség egyidejűleg helytakarékos kialakítás mellett
Feliratozó szolgáltatás: a Phoenix Contact egyedileg, az Ön igényei szerint feliratozza az összes UniCard jelölőt