UC-WMC 4,4 (15X 5,5) GN CUS - Vezetékjelölő
0824730

Vezetékjelölő, megrendelhető: laponként, zöld, vevői igény szerinti feliratozás, kábelátmérő-tartomány: 2,8 ... 4,4 mm, szerelési mód: rácsíptethető, Az egyes lapok száma: 15, szövegmező magassága: 5,5 mm, szövegmező szélessége: 15 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Az UniCard UC-WMC ... jelölők a vezérlővezetékektől egészen a nagy átmérőjű köpenyvezetékekig terjedő méretű vezetékek elveszíthetetlen feliratozására használhatók
Feliratozó szolgáltatás: a Phoenix Contact egyedileg, az Ön igényei szerint feliratozza az összes UniCard jelölőt