SD-WMS 3 (CH)
-
Vezetőjelölő hüvely
0825599
Vezetőjelölő hüvely, fehér, kábelátmérő-tartomány: 1,3 ... 3 mm, hosszában: Betűk, szerelési mód: felfűzhető
Termékrészletek
| Általános adatok | A kívánt feliratozást rendeléskor kérjük megadni: Minimális rendelési mennyiség feliratonként 1 csomagolási egység |
| Feliratozás | |
| Feliratozás iránya | hosszában |
| Feliratozás | Betűk |
| Horony típusa | Profil |
| Szélesség | 3,2 mm |
| Magasság | 3,6 mm |
| Hossz | 3,5 mm |
| Szín | fehér |
| Anyag | Polivinil-klorid |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Összetevők | szilikon- és kadmiummentes |
| Vezeték külső átmérője | 1,3 mm ... 3 mm |
| Lakknedvesítést gátló anyagokra vonatkozó ellenőrzés | |
| Lakknedvesítést gátló anyagokra vonatkozó ellenőrzés (LABS megfelelés) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| UV-állóság | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (alapján) |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Vizsgálati időtartam | 96 h |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -30 °C ... 60 °C |
| Lemoshatóság | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Szerelési mód | felfűzhető |
| Cikkszám | 0825599 |
| Csomagolási egység | 200 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 200 Darab |
| Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
| Értékesítési kulcs | BG222B |
| Termékkulcs | BG222B |
| Tömeg/db (csomagolással) | 0,037 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 0,037 g |
| Vámtarifaszám | 49119900 |
| Származási ország | A származási országra vonatkozó információkat a szállítással együtt adjuk meg. |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51