KMV CUS - Rozsdamentes acél tábla
0828493

Rozsdamentes acél tábla, megrendelhető: darabonként, ezüstszínű, vevői igény szerinti feliratozás, kábelátmérő-tartomány: 1 ... 63 mm, szerelési mód: Kábelkötözővel szerelhető, szövegmező magassága: 19 mm, szövegmező szélessége: 65 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Egyszerűen szerelhető az UNIFOX-CT M7,9 segítségével
A rögzítés rozsdamentes acél kábelkötegelőkkel történik
Kábeljelölő nagyobb keresztmetszetű kábelek és vezetők jelölésére
Az egyedi rozsdamentes acél jelölőket fel kell tolni a megfelelő tartóra